這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
已經擁有取樣示波器?
即日起,將您現有的取樣示波器或他牌機型換購新機,最高可享 77% 優惠折扣
產品特性
- 一個 65 GHz 光通道
- 選配的電氣通道,具有 33/40/50/70/85/95 GHz 頻寬設定
- 抖動低至 90 fs
- 適合用於分析大於 53 GBd 和 112 GBd(224 Gbps)TDECQ 的光信號
- 對所有通道(光和電通道)進行脈衝響應校正
- 保障您的投資:適用於 N1000A(250 kSa/s 取樣率)和 86100D(40 kSa/s 取樣率)主機
FlexDCA 軟體
Keysight N1010A FlexDCA 是在 Infiniium DCA 系列取樣示波器上運行的軟體。 它可當作本地和遠端控制量測硬體的操作介面。 除了擷取資料和進行量測,FlexDCA 還提供強大的工具,讓您能提高效率,並洞察導致信號或待測裝置出問題的根本原因。
FlexDCA 仍持續進化,以滿足下列各種新應用的需求:
- 電子發射器(ASIC、FPGA、PHY)的研究與設計驗證
- 光學發射器/收發器的研究、開發與製造
- 電子元件與通道的反射和傳輸特性分析
- 類比與數位信號的一般分析
主要技術規格
最大的記憶體深度
N/A
最大的取樣率
250 kHz
類型
Equivalent-Time
最大的記憶體深度
最大的取樣率
類型
N/A
250 kHz
Equivalent-Time
查看更多
應用:
DCA-X Single-Mode Optical Module
頻寬選項:
N/A
Electrical Channels:
1
Form Factor:
N/A
Input Type:
FC/PC optical / 1.0 mm electrical
Instrument Type:
Equivalent-Time
Max. Bandwidth:
95 GHz
最大的記憶體深度:
N/A
最大的取樣率:
250 kHz
Maximum Bandwidth:
95 GHz
模組類型:
SM Optical
Electrical (optional)
Number of Channels:
1 optical
1 electrical
作業系統:
Windows 10
Optical Channels:
1
Supported Filter Range:
15.6 GBd to 120 GBd
類型:
Equivalent-Time
DCA 相符性測試應用軟體
針對不同技術標準進行嚴格測試
- 由精通多種技術的是德科技專家進行驗證
- 測試項目包括 OIF CEI 3.1、IEEE 802.3(Ethernet)、SFF-8431(SFP+)等
- 支援使用者定義的應用軟體
您對 N1030A 感興趣嗎?
擴充您的 N1030A 單通道光模組功能
N1030A 單通道光學模組的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助