4端子測定を使用した抵抗の測定方法

デジタルマルチメータ
+ デジタルマルチメータ

ケーブル抵抗の影響を取り除く

正確な低抵抗測定を行うには、一般に4端子測定法として知られるケルビン測定法が必要です。 4線式は、小さな抵抗をより正確に測定する方法である。 この方法は、被試験デバイス(DUT)を横切って電流を供給する一対の端子を使用する。 また、DUTの電圧を独立して感知または測定するもう一対の端子があります。つまり、DUTの抵抗は、既知の電流源と測定された電圧から来ています。

テストエンジニアは、4端子測定機能を備えたデジタルマルチメータ(DMM)と、テスト用のテストリード2セットが必要です。 4端子測定法は、テストリードや接点による誤差を排除します。 アプリケーションの中には、高精度コンポーネントの測定、長いテストリードを使用したテスト、高精度抵抗ベースの温度検出器を使用した温度測定、長いリードケーブルを使用した負荷への正確な電力供給など、4線式を必要とするものがあります。

正確な低抵抗測定ソリューション

正確な低抵抗測定ソリューション

正確な抵抗測定には、4端子測定セットアップ機能を備えた高確度デジタルマルチメータが必要です。 キーサイト8.5 桁 マルチメータは、高精度DMM(デジタルマルチメータ)です。 DMMは、正確な抵抗測定を行うための4端子測定機能を備えています。 キーサイト・ケルビン・プローブ・セットには、金めっきのフラットピンセットと特殊なグリップ面があり、グラウンド関連のエラーや接触抵抗を低減します。 さらに、DMM制御ソフトウェアは、複数の測定を実行し、より優れた解析のために統計データをプロットするのに役立ちます。

正確な低抵抗測定のデモを見る

低抵抗測定ソリューション関連製品のご紹介

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。