何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
11059A ケルビン・プローブ・セット
金めっきのフラット型ピンセットと特殊なグリップ面により、グランド関連のエラーと接触抵抗を低減
スタート価格:
金めっきのフラット型ピンセットと特殊なグリップ面により、グランド関連のエラーと接触抵抗を低減
ハイライト
この高品質のケルビン・プローブ・セットは、完全な4線式抵抗測定を行うために用意されています。4つのカラー・コード化されたバナナ・ジャックとケルビン・クリップの両方に、金めっきが施され、最高の導電率と耐腐食性を実現しています。また、このプローブ・アセンブリには、グランド関連のエラーを取り除くのに役立つ、ガード端子を接地するためのワイヤも含まれており、これを使うことにより、高確度測定が可能になります。このアセンブリは、Keysight 3458A 8 1/2桁DMMと共に使用するのが最適です。このワイヤは、使いやすさとケーブルの保護のために布製の袋に収められています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。