組込みシリアルバスの特性評価方法

ミックスド・シグナル・オシロスコープ
+ ミックスド・シグナル・オシロスコープ

オシロスコープによる組み込みシリアルバスの解析

組み込み設計のシリアルバスを解析するには、シリアルプロトコル解析と大容量メモリ、またはセグメントメモリの捕捉機能を備えたオシロスコープを使用する必要があります。 これにより、より長いタイムスパンでアナログ/デジタル波形を確実に捕捉でき、より多くのパケットを捕捉することができます。 セグメントメモリの捕捉機能を備えたオシロスコープでは、被試験波形の重要な部分だけを高速サンプルレートでデジタル化することが可能です。

テスト中は、オシロスコープのセグメント収集モードをオンにします。 これにより、オシロスコープはパケット間の重要でないアイドルタイムを無視して、代わりに、連続的に捕捉されたシリアルパケットの数を最適化したり、特定のIDまたはアドレスだけをもつパケットを選択したりできます。 そして、フレーム全体をスクロールして異常を特定することができます。 タイムタグを使用して、フレーム間の遅延タイミング測定を実行することができます。 さらに、タイムインターリーブのリスタは2つのシリアルバスを表示し、データ転送とシステム内の他のミックスドシグナル相互作用を相関させることができます。

組み込みシリアルバス特性評価ソリューション

シリアルバス特性評価ソリューション

組み込みシリアルバスの特性評価では、バスをデバッグして、データ伝送と別のミックスドシグナルの相互作用の相関をとることが求められます。 キーサイトのInfiniiVision 3000G Xシリーズ オシロスコープには解析ソフトウェアとプローブが付属しており、I2C、SPI、UARTなどのシリアルバスを含む最も一般的なシリアルバスを解析することができます。 ソリューションは、セグメントメモリの捕捉を用いたプロトコル解析をサポートしています。

シリアルバス特性評価のデモを見る

シリアルバス特性評価ソリューション関連製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。