お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N2756A MSOケーブルキット、16チャネル
Easily probe far-apart pins; includes flying lead cable, 5 right-angle grounds, 5 ground extenders, and 18 grabbers
スタート価格:
Easily probe far-apart pins; includes flying lead cable, 5 right-angle grounds, 5 ground extenders, and 18 grabbers
ハイライト
- 4組の4チャネル・ポッドで構成され、容易に離れた場所のピンのプロービングが可能
- 柔軟で便利なフライング・リード
- プローブ負荷が小さく(100 kΩ)、信号忠実度が高い
- 0.1インチ・ヘッダ・コネクタへの直接接続
N2756Aは、InfiniiVisionシリーズ オシロスコープ用の低価格の16チャネルMSOケーブル・キットです。キットには、フライング・リード・ケーブル(1本)、直角グランド(5個)、グランド・エクステンダ(5個)、グラバ(18個)が含まれています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。