最新のコンプライアンス要件を先取りしてください。 Keysight Test as a Service(TaaS)は、テストの複雑さ、予算の制約、限られた技術リソースなど増え続ける課題に対し、お客様をご支援いたします。

EMC Testing — Boeblingen, Germany

新しいワイヤレス規格や規制により、テストの複雑さが増しています。 これらの規制当局に後れをとらないために、予算とエンジニアリングリソースの負担が重くなります。 コンプライアンステストに合格、あるいはそれを越えなければならないというプレッシャーは、かつてないほど高まっています。

ドイツのボブリンゲンにある当社のラボ・テスト・サービスは、テストエンジニアが機器をシミュレート、デバッグし、世界標準や規制に準拠させるのに役立ちます。 当社のラボには、最新の自動テストサービスと設計シミュレーションツールがあります。キーサイトのEMCテストエンジニアは、正確な測定を実行して、コンプライアンスの厳しい課題を解決します。 キーサイトのEMC Test as a Service (TaaS)を活用して、再設計やリコールの責任を負うリスクを軽減してください。

ドイツのEMC ChamberはEMC Test as a Service (TaaS)を提供しています。
米国ミシガン州ノビにある当社のテストラボにて5G C-V2X Test as a Service (TaaS)を提供しています。

キーサイトの自動車テストセンターで、自動車の技術革新を加速しましょう

自動車業界のブレークスルーを加速させたいとお考えですか? 世界各地にあるキーサイトのAutomotive Customer Center(ACC)をご活用ください。 当社の最先端の施設は、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされており、プロジェクトを推進するための最先端の設備と専門知識を提供します。

シミュレーションからデバッグ、コンプライアンスの確保まで、キーサイトはあなたの信頼できるパートナーです。 eモビリティーの探求、コネクテッドカーテクノロジーの複雑さへの対応、自動運転技術の先駆的な開発など、キーサイトはあらゆる場面でサポートします。 世界標準や規制に遵守しながら、対象デバイス(DUT)を自信をもって検証します。  

Regulatory Testing — Penang, Malaysia

世界が電子的につながるようになるにつれて、テストはますます複雑になっています。 自動運転車、IoTデバイス、5Gスマートフォンなど、電磁干渉(EMI)の潜在的な放射源が急増しているため、新たな規格に準拠した新しいテストが必要です。 コンプライアンステストに合格し認証を取得するというプレッシャーは、かつてないほど高まっています。

当社のエキスパートおよびマレーシアのペナンにある認定EMCテストラボと提携して、製品の国際標準および規制のシミュレーション、デバッグ、準拠、認証を行うことができます。 当社は、コンポーネント、アセンブリ、そして車両全体のテストを支援します。

キーサイトはProton社によってエレクトロニクス・サブアゼンブリのテストを実行できるマレーシアのテストラボの1つとして認定されました。 これはマレーシア国内の自動車業界エコシステムを実現するうえで非常に画期的な出来事でした。 キーサイトは、このラボがProton社のEMCテストに正式に承認されたことを誇りに思います。

EMC Chamber

エキスパートによる評価でデバイスの脆弱性を特定する

当社の包括的なセキュリティ評価により、デバイス開発のあらゆる段階で脆弱性を特定し、対処することができます。 デザイン、アーキテクチャーのレビューからソフトウェア、ハードウェアの脆弱性分析に至るまで、当社のエキスパートが詳細にアセスメントを行い、お客様のソリューションが最高のセキュリティ基準を満たしていることを確認します。 プロアクティブにリスクを特定し、軽減することで、お使いのデバイスを保護し、組織の評判を守るお手伝いをします。

その他のリソース

キーサイトのサービスを利用すれば、期待されるビジネスの未来が開かれます。 今すぐお問い合わせください。

繁體中文