Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ

不可能を可能に

購入/見積もり

この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートを表示

ハイライト

世界で最も進化したオシロスコープ

次世代テクノロジーの開発には、世界最高クラスのシグナルインテグリティーを持つ評価機器が必要です。 最大の帯域幅、最大のENOB、超低ノイズフロアにより、これまで得られなかったデザインの詳細情報を収集できます。 キーサイトの革新的なテクノロジーは、どんなに困難な測定とデザインの課題にも対応できます。

  • 5 GHz〜110 GHzの帯域幅、さらに高度なテクノロジー向けのプロービング、解析アプリケーション、測定を最も包括的なセットで提供
  • あらゆる帯域幅で最高確度のオシロスコープは、超低ノイズ、最高のENOB、10ビットの垂直軸分解能により、信号を最も正確に把握することができます
  • ハードウェアアクセアレーションによる高速な計測とデータ解析により、迅速に問題を解決
  • 最高性能クラスのスペクトラム・アナライザにも匹敵する広帯域ミリ波測定用EVM性能
  • タイムドメイン、周波数ドメイン、位相雑音の測定機能を装備した完全にアップグレード可能な多目的プラットフォームでお客様の投資は保護されます。このオシロスコープさえあれば、今後他のオシロスコープを購入する必要はありません

測定器を支えるカスタムパワー

技術の限界を押し上げるには、基本的な測定を上回る瞬時帯域幅、スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ、および信号忠実度が必要です。 キーサイトは、独自のリン化インジウム(InP)およびガリウム砒素(GaAs)ファブで製造された自社設計のカスタムMMICにカスタムASICシグナルプロセッサを搭載することで、すべての性能製品を強化し、業界最速で最も信頼性の高い測定を確保しています。 お客様の次のイノベーションを加速させるには、キーサイトにお任せください。 キーサイトの半導体技術により、Infiniium UXRシリーズは、世界最速、最低ノイズのオシロスコープとなりました。

Infiniiumリアルタイムオシロスコープで利用可能なさまざまなオシロスコープ・ソフトウェア・オプションのコラージュ

データ収集と分析を簡素化

UXRシリーズには、シグナルインテグリティー、パワーインテグリティー、プロトコルデコード、トリガアプリケーション、コンプライアンス・テスト・アプリケーションのための信頼性の高い高性能なソフトウェア セットが備わっています。

適切な機能を利用し、最も困難な測定の問題も解決

  • 優れたシグナルインテグリティーと業界最高の仕様により、信頼できる測定を実行。
  • フル帯域幅で最大の有効ビット数(ENOB)を使用した測定。
  • フル帯域幅およびチャネル数のアップグレードが可能なため、将来の設計要件に合わせたオシロスコープのアップグレードが可能。
  • 超低ノイズフロアで測定を実施(110 GHzで垂直ノイズ1 mVrms未満)。
  • 残留ジッタは25 fs(rms)未満、チャネル間ジッタは10 fs(rms)未満という業界最小のジッタにより、測定の確度を保証。
  • 自己校正モジュールにより正確さを保証。
Engineer using a PC to view and analyze waveforms captured by an Oscilloscope

Key Specifications

Bandwidth

5 to 110 GHz

ADC Bits

10-bits

Channels

1、2、または4

Max Memory Depth

2 GPts

GSa/sec

128 or 256

Max DDC Bandwidth

2.16 GHz

その他の詳細仕様もご覧ください。

お客様に最適なモデルを検索

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。