UXR0594Aは、59 GHzの帯域幅と4チャネルを備えたInfiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープです。

主な特長

UXR0594A Infiniium UXRリアルタイム・オシロスコープ

  • 59 GHz 帯域幅
  • 4フル帯域幅チャネル
  • 10ビットADC
  • 256 GSa/s サンプリングレート(全チャネル)
  • 最大2 Gptsメモリ
  • 110 GHzにアップグレード可能
  • オンサイト自己校正向け校正モジュールオプション
  • 高速SDA/クロックリカバリーを含む
  • Uユーザー定義関数を含む
  • 1.85 mmコネクタ入力

付属品

  • USBキーボート/マウス
  • 1.85 mm(メス)ー1.85 mm (メス) コネクタ・セーバー・アダプター (1チャネルにつき1個)
  • トルクレンチ - 8 in-lb、5/16 インチ
  • アダプター- 同軸 ストレート 2.92 mmジャック‐2.40 mmジャック、50 Ω、40 GHz
  • 3.5 mm(メス)- 3.5 mm(メス)コネクタ・セーバー・アダプター
  • ESDマット(リストストラップ、コード付き)
  • ヒール・グランド・ストラップ

ご要望、ご質問はございませんか。