何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
量子制御システム
量子制御システム(QCS)は量子用に基礎から開発された世界初の完全デジタル量子制御ソリューションです。
ハイライト
キーサイトの量子制御システム(QCS)は、専用量子制御ハードウェアとフルスタックソフトウェア能力を組み合わせて量子機器の制御およびリードアウトのための簡単に使用できるソリューションを提供します。 以下はQCSの特徴を説明します。
- フルDDCおよびマイクロ波収集、ベースバンド、およびキュービットの制御およびリードアウトに使用するデジタル信号
- 簡単に使用できるAPIおよびGUIインターフェースはテキストブック量子実験およびカスタムパルスシーケンスへの素早いアクセスを提供します。
- ハードウェアとソフトウェアの緊密な相互作用は完全な制御およびリードアウトソリューションを提供します。
- 高度なクロック分配およびタイミングソフトウェアは、システム何の全チャンネルにおける位相およびイベントの同期を徹底します。
Key Specifications
テクノロジー
ダイレクトデジタル変換
周波数レンジ
DC - 16 GHz
リアルタイム帯域幅
2 GHz
位相雑音
-130 dBc/Hz*
*10 kHzオフセット、8 GHz搬送波
Form Factor
モジュラーモデル
Web Standard Configurations
Prev
Next
機能の拡張
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。