お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
KF9001B PathWave FPGAランタイム
PathWave FPGA IPのロジックをランタイムで実行
スタート価格:
キーサイトの新バージョンの測定器でFPGA IPによるダウンロードと実行するためには、ランタイムバージョンが必要です。 PathWave FPGAの機能をサポートできるPXIモジュール1つに対し、ランタイムのライセンスが1つ必要です。 測定器のドライバーも必要です。
ハイライト
PathWave FPGAソフトウェア
測定器をカスタマイズして測定を高速化しましょう。 FPGAデバイス用カスタムデジタル信号処理アルゴリズムの開発を簡素化します。 高速コンパイルとカスタマイズ可能な処理機能により測定器を再構成します。
- 任意波形発生器およびデジタイザで新しい制御構造を迅速にプロトタイプ化
- 測定器FPGAに独自のロジックを挿入
- ワンクリックでハードウェアにコンパイル
- アプリケーションフローを迅速に視覚化
- ネイティブFPGAコード互換性でデザインプロセスを合理化
- VHDL、Verilog、Xilinxプロジェクト、Xilinx IPカタログに対応
注記:KF9001BからKF9001Cへの移行を進めています。 これらは機能的に同等の共存可能なライセンススキームです。 ご使用のシステムにインストールされている測定器のバージョンに対応する適切なライセンスが導入されていることをご確認ください。 不確かな場合は、KF9001BとKF9001Cの両方を特定の測定器にインストールいただけます。
BまたはCとのドライバーバージョンの互換性 | KF9001B | KF9001C |
---|---|---|
M5200A PXIeデジタイザ | バージョン1.0.x | バージョン1.1.x以上 |
M5201A PXIeダウンコンバーター | バージョン1.0.x | バージョン1.1.x以上 |
M5300A PXIe RF AWG | バージョン1.0.x | バージョン1.1.x以上 |
M5301A PXIeベースバンドAWG | バージョン1.0.x | バージョン1.1.x以上 |
M5302A PXIeデジタルI/O | バージョン1.2.x以下 | バージョン1.3.x以上 |
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。