キーサイトのSL1007Aは、最大64チャネルのテストシステムです。 電圧レンジ: ±25 A、±50 A、±75 A、±100 A、±200 A、±300 A、±400 A、±600 A。

ハイライト

SL1007A Scienlab バッテリー・テスト・システム
ー セルレベル

SL1007A Scienlab バッテリー・テスト・システム ー セルレベルを使用すれば、正確かつ生産的に車載/産業用アプリケーション向けバッテリーセルをテストをすることができます。 双方向電源が被試験セルを高効率で充電/放電します。

  • 最大64チャネルのテストシステム
  • 電圧範囲:0~6 V
  • 出力電流:±25 A、±50 A、±75 A、±100 A、±200 A、±300 A、±400 A、±600 A

ご要望、ご質問はございませんか。

United States