5G FWAデバイステストを加速

FWAは、これまでブロードバンドサービスがなかった地域に高速データ接続を提供するため急速に成長しています。 固定位置にある多くのデバイスは、接続に5Gと無線LANを使用しています。 当社の無線ネットワーク・エミュレーション・ソリューションが、固定位置用の5GデバイスのRFおよびスループット性能の検証にどのように役立つか、詳しくはこちらをご覧ください。

主な特長

Keysight E7515B UXM 5Gワイヤレス・テスト・ソリューションはマルチフォーマット・スタック・サポート、高度な処理能力、豊富なRFリソースを備えた、高度に統合されたシグナリング試験プラットフォームです。 最新の3GPP Release15およびそれ以降に対応したE7515B UXM 5Gワイヤレス・テスト・ソリューションは、さまざまな5G New Radio(NR)配備モード;非スタンドアロン(NSA)、スタンドアロン(SA)、や周波数帯域(FR1およびFR2)で、被試験デバイス(DUT)との5Gコールの確立を実現します。 このソリューションはシグナリング試験を実行して、デバイスのRF特性、プロトコルコンプライアンス、機能の重要性能指標を確認します。 また、LTE、eMTC、およびC-V2Xシグナリングフォーマットをサポートします。

E7515B UXM 5Gワイヤレス・テスト・ソリューションの高度に統合されたデザインにより、小さな専有面積でラボスペースを最適化します。 このソリューションは1台で以下の機能を含む広範なテストカバレージをサポートします:

  • 5G NR 8CC DL、4 CC UL 2×2、およびLTE 2CC
  • 各RFポートで広帯域幅を実現
  • 複数の到来角テスト(AoA)
  • 5G NRおよびLTEフォーマットの内部フェージング
  • 共通インタフェースユニットおよびリモート・ラジオ・ヘッド(RRH)により、高いIFおよびミリ波への周波数拡張がサポートされています。

デバイスのワークフロー全体のさまざまなテストケース用に設計されたチャンバーにより、被試験デバイスの性能を無線(OTA)で容易に検証することができます。

E7515B UXM 5Gテスト・プラットフォーム・ソフトウェア

最先端のテスト・プラットフォーム・ソフトウェアツールで E7515Bプラットフォームの価値を向上します。 5G NR、LTE、W-DCMA、C-V2Xなどの一般的なプロトコルスタックを提供するワイヤレス・テスト・プラットフォーム・ソフトウェアは、初期のプロトタイプ作成、開発、設計検証から、準拠、キャリア承認、量産に至るまで新しいワイヤレス機器の市場導入を加速させます。

5G Device Test Solution
周波数レンジ
380 MHz to 6 GHz
380 MHz to 7.125 GHz
380 MHz to 15 GHz
帯域幅オプション
800 MHz
Technology
5G NR
LTE
W-CDMA
GSM
RedCap
NB-IoT
Cat-M
C-V2X
WLAN
Aggregated NR Bandwidth
Up to 800 MHz
Number of RF Ports
8 total (4 DL+UL, 4 DL only)
周波数レンジ
帯域幅オプション
Technology
Aggregated NR Bandwidth
Number of RF Ports
380 MHz to 6 GHz
380 MHz to 7.125 GHz
380 MHz to 15 GHz
800 MHz
5G NR
LTE
W-CDMA
GSM
RedCap
NB-IoT
Cat-M
C-V2X
WLAN
Up to 800 MHz
8 total (4 DL+UL, 4 DL only)
さらに表示

ご要望、ご質問はございませんか。

Hong Kong, China