お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E5052Bシグナル・ソース・アナライザ(SSA)
シグナルソース解析に必要なものすべて
スタート価格:
主な特長
業界最高のSSAテスト性能を1つの使いやすい測定器に
Keysight E5052B シグナル・ソース・アナライザがあれば、もはや次世代型のシグナルソース解析のためたくさんのベンチツールを用意する必要はありません。 Keysight E5052B SSAテストセットはさまざまな信号源、また無線通信業界から航空宇宙/防衛に及ぶさまざまな業界に、比類のない性能と汎用性を提供します。
- 超低ノイズおよび相互相関法による位相雑音測定
- 複雑で時間のかかる測定を簡素化し、テスト時間を大幅に削減
- マルチウィンドウ表示により、素早い測定評価が実現し複数の測定結果の同時表示が可能
- 周波数、位相、パワー対時間の同時トランジェント測定
- ビデオトリガ機能による予期せぬ周波数変更の捕捉
- 高速データ通信システムのクロックジッタの評価
桁外れの位相ノイズ感度
E5052B シグナル・ソース・アナライザは、現在および将来のシグナル・ソース・テストのニーズを満たすために性能と柔軟性の適切な組み合わせを提供します。
- トレース統合とジッタ変換により迅速で正確なジッタ解析が可能
- 優れた低ノイズDCソースにより精度と柔軟性を提供
- 周波数範囲は、E5053Aマイクロ波ダウンコンバーターで最大26.5 GHz、E5053Aとキーサイトの11970シリーズミキサーで最大110 GHzまで拡張可能です。
主な仕様
オフセット周波数レンジ
1 Hz to 100 MHz
位相雑音感度
-168 dBc/Hz (spec, RF=10 MHz, @1 MHz offset)
-178 dBc/Hz (typical, RF=10 MHz, @1 MHz offset)
基準信号源
Built-in
トランジェント/RFトランジェント測定
Frequency, RF Power, Phase
発振器評価用DC電源
1 voltage outputs, 1 tuning voltage output, floating
測定機能
Downconverter for E5052B
オフセット周波数レンジ
位相雑音感度
基準信号源
トランジェント/RFトランジェント測定
発振器評価用DC電源
測定機能
1 Hz to 100 MHz
-168 dBc/Hz (spec, RF=10 MHz, @1 MHz offset)
-178 dBc/Hz (typical, RF=10 MHz, @1 MHz offset)
Built-in
Frequency, RF Power, Phase
1 voltage outputs, 1 tuning voltage output, floating
Downconverter for E5052B
さらに表示
Cross correlation:
はい
発振器評価用DC電源:
1 voltage outputs, 1 tuning voltage output, floating
形状:
Benchtop
Input frequency range:
10 MHz to 7 GHz (26.5 GHz with E5053A, 110 GHz with external mixers)
最大周波数:
7 GHz
測定機能:
Downconverter for E5052B
オフセット周波数レンジ:
1 Hz to 100 MHz
位相雑音感度:
-168 dBc/Hz (spec, RF=10 MHz, @1 MHz offset)
-178 dBc/Hz (typical, RF=10 MHz, @1 MHz offset)
基準信号源:
Built-in
トランジェント/RFトランジェント測定:
Frequency, RF Power, Phase
標準構成
Prev
SSAシグナル・ソース・アナライザ(10 MHz~7 GHz、26.5 GHz、または110 GHz)
周波数レンジ
- RF入力周波数レンジ:10 MHz~110 GHz
- 解析オフセット周波数レンジ:1 Hz~100 MHz
- 超低ノイズおよび相互相関法による位相雑音測定
- 周波数トランジェント・キャプチャ・レンジ:狭帯域で最高80 MHz、広帯域で最高4.8 GHz
雑音測定機能
- 超低ノイズおよび相互相関法による位相雑音測定
- RF接続を変更せずAM雑音測定および位相雑音測定が可能
- 1 Hz~100 MHzのベースバンド雑音測定
- 最大15 MHzスパンのリアルタイムモードでのスペクトラムモニタリング
解析機能
- 周波数、位相、パワー対時間の同時トランジェント測定
- ビデオトリガ機能による予期せぬ周波数変更の捕捉
- 低ノイズDC電源による完全なVCO特性評価(周波数/パワー/DC電源電流対VcおよびVs)
- フェムト秒分解能のクロックジッタ測定
Next
E5052Bに関心をお持ちいただけましたか。
機能の拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。