主な特長

5Gの進化に対応した信頼性の高いC-V2Xの開発

自動運転車(AV)は、観測、予測、自動的な対策といった状況認識を向上させるテクノロジーに依存します。 C-V2X(Cellular Vehicle-to-Everything)は、開発者がより高いレベルの自律運転を実現するために役立つ無線リンクとして登場しました。 しかしC-V2Xは、進化する5G規格に基づいて構築されるため、そのテスト要件も常に変化しています。

現在キーサイトは、進化するC-V2X要件に歩調を合わせて変化し続ける唯一のソリューションを提供しています。 SA8700A C-V2Xテストソリューションは、RFとプロトコル、アプリケーション層のテストをサポートしており、基盤となるプラットフォームは、5G NR C-V2Xの今後のリリースにも対応します。 これにより、ソリューションへの初期投資が保護され、高度な自動運転車機能を実現するテクノロジーの配備が加速されます。

この基礎となるのが、実績のあるKeysight UXM 5Gワイヤレステストセットです。 これを、C-V2Xテストアプリケーション(C8732114A)、Keysight XアプリケーションC-V2X RF測定スイート(C87320R1A)、C-V2X波形生成(C87320R2A)、高度道路交通システム(ITS)スタック、およびアプリケーション層のテストと組み合わせます。 すでに4G LTEまたは5Gテストにキーサイトの別のソリューションを使用している場合、C-V2Xソリューションは、同じXアプリケーション、およびキーサイトのシグナル・アナライザやワイヤレステストセットで使用されているものと同じ測定アルゴリズムを活用します。

品質、性能、安全性に関する厳しい目標を達成しています。

  • 直観的なユーザーインタフェースによって、C-V2Xのプロトコル/RF測定を簡素化
  • RFベクトル信号発生器(Keysight N5182B MXG Xシリーズ)によるGNSS信号のエミュレート
  • 高度な5G測定プラットフォーム(Keysight UXM 5Gワイヤレステストセット)を採用
  • 現在のRel14 C-V2Xの測定、将来の5G NR V2Xに向けた準備
  • C-V2Xコンフォーマンステストに対応

包括的かつ総合的な方法を活用しテストを実行

  • 1つのプラットフォームでRF層、プロトコル層、アプリケーション層のテストに対応
  • UUおよびPC5インタフェースのプロトコル/ファンクションテストに対応
  • トランスミッター性能の評価:パワー、エラーベクトル振幅(EVM)、周波数確度、バンド内放射、隣接チャネル漏洩電力比(ACLR)
  • 詳細なレシーバーテストの実行:感度、最大入力レベル、隣接チャネル選択度
KeysightCare Logo

注目のリソース

関連するC-V2Xテスト製品とソリューション

全て表示

ご要望、ご質問はございませんか。

Canada