ハイライト

ミッドレンジオシロスコープ用の車載イーサネット・コンフォーマンス・テスト・ソフトウェア

次世代のADASシステムには、より高解像度のカメラやレーダーシステムが必要です。 そのため、新たな速度/帯域幅要件が生まれています。 車載イーサネットは高速データ通信を可能にし、今日の自動車や未来のコネクテッドカーの要求に対応します。

CANやLINと異なり、車載イーサネットでは、トランスミッター(Tx)、レシーバー(Rx)、ハーネス/コネクタをカバーするテストケースを用いた厳格なコンプライアンス検証が必要になります。 お客様の時間と労力を節約するために、キーサイトは、車載イーサネットデバイスのトランスミッター(Tx)、レシーバー(Rx)、および接続のテストと検証を自動化するソリューションを提供しています。 キーサイトのエンジニアは長期にわたって、規格についての知識を蓄積し、再現性がある自動化されたコンプライアンステストの作成に取り組んでいます。 これらの実証済みアプリケーションを使用すれば、適切なテスト構成と有効な測定結果が得られます。 最終的に、デバイスが規格に準拠しているという確信を持てるようになります。 車載イーサネット・テスト・ソリューションAE6900Tは、迅速な立ち上げと実行に必要なコンポーネントがすべて揃っていることを確認するためのハードウェアとアクセサリを提供します。

AE6910T 車載イーサネットTxコンプライアンス・テスト・ソフトウェアは、2つの規格と6つのデータレートを1つのソリューションでカバーしています:

  • IEEE 10BASE-T1S、100BASE-T1、1000BASE-T1、2.5GBASE-T1、5GBASE-T1
  • OPEN Alliance TC14、TC1、TC8、TC12、TC15

主な機能

  • セットアップの自動化により結果の再現性を保証
  • テスト・セットアップ・ウィザードにより、テストの選択、設定、接続、実行、結果レポートの手順をガイド
  • 包括的なレポートには、テスト構成、実行された測定、合否判定ステータス、マージン解析、波形を表示
  • Keysight MXRシリーズ オシロスコープの使用により、再現性の高い結果を取得可能 

オーダー情報

  • ソフトウェアライセンスは、ノードロック、トランスポータブル、USB、フローティングのいずれかを選択できます。
  • ライセンスは、6か月、12か月、24か月、36か月のサポート付きでご購入いただけます。

Overview of Keysight Automotive Ethernet Transmit Solution

キーサイト車載イーサネット・コンプライアンス・ソリューションは、6種類のデータレートと2つの規格を1つのアプリケーションでカバーしています。

  • 接続するためのわかりやすいガイダンスで自動化を実現
  • サブスクリプションとして利用できるので、本当に必要な場合にだけ料金を支払って使用できます。

 

無料の試用版

AE6910Tの30日間の試用ライセンスを入手してください。

AE6910T 車載イーサネットTxコンプライアンス・テスト・ソフトウェアの注目のリソース

ご要望、ご質問はございませんか。