お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
車載用アダプタ AE6965A H-MTD~2.92 Y RPC
H-MTD~2.92 Y RPCアダプタ
スタート価格:
ハイライト
H-MTDから2ポートSMAへの簡単で安定した高周波アダプタです。
- 車載用MDI適合のための測定確度と汎用性
- H-MTDを2x RPC 2.92に接続
- 帯域幅 DC~20 GHz
- AE6965A-HMK(H-MTDジャック~Y SMAジャック)
- AE6965A-HMS(H-MTDプラグ~Y SMAジャック)
Keysight AE6965A 高速モジュラー・ツイステッドペア・データ (H-MTD)からY 2.92 RPCアダプタは、自動車用MDIインタフェースへの接続方法を提供します。 Rosenberger H-MTD®は、最大20 GHzの高速データ伝送用の差動コネクタシステムで、コンパクトで堅牢な車載グレードのハウジングに収められています。
RPC-2.92 (Rosenberger プレシジョンコネクタ)コネクタは、一般的な2.92、3.50、SMA、Kコネクタと相互互換性があります。
AE6965Aは、802.3ch車載イーサネット、MIPI A-PHY、ASAのすべてのギア/スピードグレードに推奨されます。 これらのコネクタはRosenberger社のもので、詳細は同社のカタログをご覧ください。
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。