何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8495Kプログラマブルアッテネータ、26.5 GHz、70 dB、 10 dBステップ
0〜70 dBの範囲で10 dBステップの減衰値を提供し、優れた再現性および信頼性を実現
スタート価格:
ハイライト
- 周波数レンジ: DC~26.5 GHz
- 0 - 70 dB、10 dBステップ
- 挿入損失: 0.4 dB + 0.09 dB/GHz
- 最大SWR: 1.6(~12.4 GHz)、1.9(~18 GHz)、2.2(~26.5 GHz)
- 再現性: 最大0.03 dB(~18 GHz)/最大0.05 dB(~26.5 GHz)、寿命: 1セクションあたり500万サイクル
- 最大RF入力パワー: 1 W(平均)、100 W(ピーク)
- コネクタタイプ: 3.5 mm(メス)
- プログラミングコネクタ: 12ピン・バイキング、14ピンDIP(オプション)
Keysight 8495K、DC~26.5 GHzプログラマブル・ステップ・アッテネータは、優れた再現性と信頼性を実現します。減衰値は0~70 dBの範囲で10 dBステップです。高精度の金めっきリーフスプリングにより、長寿命(500万サイクル以上)と高い再現性(代表値0.01 dB)を実現しています。測定確度を改善するため、NISTにトレース可能なデータ(SWRと減衰値)がオプション890として用意されています。最大スイッチング時間は20 ms(接点のセトリングを含む)で、高速な自動テストが可能です。Keysight 11716A/B/Cインターコネクトキットを使えば、Keysight 8494/5/6/7 1 dBおよび10 dBステップアッテネータを直列に接続して、1 dBステップで広いダイナミックレンジを実現できます。
8495Kに関心を持っていただけましたか。
8495K プログラマブルアッテネータ、26.5 GHz、70 dB、 10 dBステップの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。