信号発生器をすでにお使いですか。

お使いのベクトル信号発生器あるいは対象の競合のモデルを下取りに出すと、最大30 %お得に新しいものをご購入いただけます。

ハイライト

5Gや衛星通信システムの設計には、厳しい設計マージンやスケジュール、複雑な変調、厳しい規格への準拠が求められます。 お客様は広帯域化、高周波数化、システムの複雑化など、設計やテストに関す るまったく新しい課題に直面しています。 M9484C VXGは、単一の測定器で最大54 GHzの周波数レンジと2.5 GHzの変調帯域幅、または V3080A 周波数エクステンダで最大 110 GHz、チャネル ボンディングで 5 GHz を提供し、次のブレークスルーを可能にします。

  • PathWave Signal Generationソフトウェアにより、すべての3GPP 5G NR基地局のコンフォーマンステストでMIMOリアルタイムフェージングをサポート
  • すべての5G NR周波数帯と衛星通信用V-/W-バンドをカバー
  • キャリアアグリゲーションやデジタルプリディストーション(DPD)アプリケーションに必要な複雑な広帯域信号を生成
  • 位相雑音、エラーベクトル振幅(EVM)、隣接チャネル電力比(ACPR)など、被測定デバイスの特性を正確に把握するための優れたRF性能を提供
  • 単一の装置で最大4つの同期チャネルと位相コヒーレントチャネル、複数の装置で32チャネル以上のMIMOとビームフォーミングのテストセットアップを簡素化
  • 世界初のRFチャネルごとの8仮想信号エミュレーションにより、複雑なレシーバーのテストシナリオを効率化
KeysightCare Logo
KeysightWarranty Logo

 

 

 

 

 

測定器を支えるカスタムパワー

技術の限界を押し広げるには、基本的な測定を超えた瞬時の帯域幅、スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ、そして信号の忠実性が必要です。 キーサイトは、独自のリン化インジウム (InP) およびガリウム砒素 (GaAs) ファブとカスタムASIC信号処理で製造された自社設計のカスタムMMICですべての性能製品を強化し、業界最速かつ最も信頼性の高い測定を保証しています。 お客様の次のイノベーションは、キーサイトにお任せください。VXG M9484Cでは、キーサイトの半導体が市場をリードするマルチチャネルEVMと5G用出力電力を可能にします。

PathWave信号生成ソフトウェア

PathWave信号生成ソフトウェアは、信号シミュレーションに費やす時間を短縮する柔軟な信号作成ツールのスイートです。 キーサイトが検証し、最適化された基準信号を持つこのソフトウェアのパフォーマンスで、デバイスの特性評価と検証を強化します。

  • 最適化された性能の基準信号の作成
  • コンポーネント、トランスミッター、レシーバーのテストの検証
  • 設計が最新の規格を満たしていることを確認
ベクトル信号発生器用PathWave信号生成ソフトウェア

Key Specifications

Frequency

9 kHz~54 GHz

RF帯域幅

最大2.5 GHz

波形再生メモリ

最大4096 MSa

RFチャネル

1/2/4 チャネル

タイプ

ベクトル

ベクトル信号発生器デモ、無線通信、5G complex MIMO フェージング・コンフォーマンス・テスト・ソフトウェア

無線通信

信号シミュレーションとシステム校正にかかる時間も短縮できます。 複雑な5G MIMOフェージングのコンフォーマンス・テストをプリセットしたソフトウェアにより、設計やテストのワークフローを加速できます。 業界規格への関わりとリーダーとしての役割を通じて、最新の3GPP 5G NR規格に準拠した信号生成は、当社のPathWave信号生成ソフトウェアにお任せください。

衛星通信

ハイスループット衛星(HTS)システムに対する需要の急増により、高い周波数で広い信号帯域幅に対応できる最新テクノロジーと、スペクトラム効率を向上させる高次変調方式のニーズが生じています。  

キーサイトのM9484C VXG信号発生器は、業界で最も広い変調帯域幅と周波数カバレージを提供し、最先端の衛星システム設計を可能にします。 M9484C VXGは、業界最高のEVMと位相雑音により、レシーバーおよびコンポーネント設計の真の性能をテストするのに役立ちます。

M9484C VXG 信号発生器、高スループットな衛星システム
拡張可能なアーキテクチャー、周波数カバレージは110 GHz

最大110 GHzまでの周波数カバレージ

M9484C VXGの拡張可能なアーキテクチャーにより、より高い周波数カバレージ、広帯域化、およびマルチチャネルアプリケーションを簡単かつ正確に実現します。 テストの複雑さを軽減し、再現性の高い結果を迅速に得ることができます。

  • 周波数カバレージは9 kHz~54 GHz、V3080A周波数エクステンダ使用時は110 GHzまで
  • 業界で最も広い信号帯域幅で、最も要求の厳しい信号を発生させることが可能
  • 高精度な位相コヒーレンスとタイミング同期によってMIMOやビームフォーミングなどのマルチアンテナ・テスト・アプリケーションを可能にします。

信頼性の高い測定

必要な機能と性能を全てを1台で実現し、校正され同期のとれたキーサイトの信号発生ソリューションにより、測定の不確かさを最小化できます。 接続や測定器の追加による誤差を気にする必要はもうありません。

  • 性能を犠牲にすることなく、より高い周波数での過大な経路損失を解消
  • DUTを正確に特性評価するための最高のRF性能を達成
  • 多チャンネル/マルチ測定器の正確な同期とトリガ・テスト・アプリケーションを可能にします。
完全に統合、校正、同期された信号発生ソリューション、確実な測定
M9484C VXGベクトル信号発生器

M9484C VXGに関心をお持ちいただけましたか。

KeysightCareの厳選されたサポートプランで、イノベーションを加速

デジタルテストやRFテストの複雑さが増す中、KeysightCareで製品品質を確保しながら、プロジェクトのスケジュールを最適化し、リスクを軽減してください。

このページでご紹介している測定器には、1年間のKeysightCare が含まれており、アップグレードも可能です。

  • 契約期間中の回数制限のない修理、優先対応の契約ターンアラウンドタイムにより、機器のダウンタイムや故障による遅延を軽減し、アップタイムを最大化します。
  • キーサイトが品質を保証している優先短納期の校正で、測定の予測性を向上させることができます。
  • 問題が発生した際に、問題解決ををサポートするエキスパートによる迅速かつ優先された応答時間で、問題を解決し、テストと測定をより迅速に最適化できます。
  • コストを削減し、予定外の予算イベントを最小限に抑えるには、最低価格を固定することができる複数年プランが最適です。
KeysightCare Lab

注目のリソース

ご要望、ご質問はございませんか。

Register to participate in Keysight's AI showcase

Discover 3 game-changers for scaling AI data centers.

Save your spot today. X
日本