Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本 日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Simplify wideband characterization. Save up to 15% on aerospace and defense component testing.
50+ GHzプローブで802.3ckおよびPCIe® 6.0設計のためのより高速で柔軟なテストを実現。
無線およびレーダーのリアルタイム分析を最大4 GHzの帯域幅信号アナライザーで正確に行います。
低電流分解能でより大きな測定洞察を得る。
信号源とアナライザの精度、性能、コンパクトなデザインを紹介
ADSは規格に準拠したワークフローを通じて設計検証とコンプライアンスを簡素化。
最先端のレイトレーシングソリューションで、迅速かつ正確なサイト固有のRF伝搬シナリオを作成します。
デジタルおよび光学標準のための高速AWGで、200+ Gbaudの多レベル変調信号を実現します。
2025年のCMMC規制に準拠し、キーサイトとともにITサイバーセキュリティを向上させましょう。詳細を知るためにホワイトペーパーをダウンロードしてください。
追加のメモリとストレージを備え、NPBはキーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンスソフトウェアとAIスタックを実行。
イノベーションを促進させるための厳選されたサポートプランをチェックしましょう
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
ベンチ電子負荷がさまざまなデバイスをテストを可能にする方法と、組み込まれている分析機能を使用してデバイスをテストすることがいかに簡単かをご覧ください。
内容:
デモ
Lesson 1 - EL30000シリーズ ベンチトップ型DC電子負荷
電子負荷を使用してベンチを強化する方法に関する8つのヒント。このレッスンでは、電子負荷の組み込み解析機能を使用して、電力損失、効率、ノイズ、過渡応答を測定し、実際の条件をシミュレートする方法について説明します。また、電子負荷を使用してテストを自動化し、時間とコストを節約する方法についても説明します。このレッスンには、電子負荷を使用してパワーアンプの電力損失を測定する実践的な演習が含まれています。
電子負荷を使用してベンチを強化する方法に関する8つのヒント
白書
電子負荷の基礎
このホワイトペーパーでは、電子負荷の動作モード、電子負荷アプリケーション、適切な電子負荷の選択方法など、電子負荷の基本について説明します。
アプリケーションノート
コンタクタと電源
このアプリケーションノートでは、電気システムの重要なコンポーネントであるコンタクタと電源の概要を説明します。
hardware
N3300A 1800W DC電子負荷メインフレーム
Keysight N3300Aは、6スロットのフル・ラック幅メインフレームで、ユーザ・インストール可能なN330x負荷モジュール(150 W~600 W)を組み合わせて収容することにより、システムの構成や将来の再構成を容易に行えます。
How to Evaluate IV Characteristics of LEDs
Perform IV LED characterization using an SMU
何をお探しですか?