何をお探しですか?
1146B AC/DC電流プローブ、100 kHz、100 A
回路を切断せずに、電流を正確に測定
スタート価格: ¥ 198,580
回路を切断ことなく、最大100 A DCまたはピークAC、DC~100 kHzまでの電流を正確に表示および測定することができます。
ハイライト
• 周波数レンジ:DC~100 kHz(-3dB、電流ディレーティングあり)
• 最大ピーク電流 100 mV / A、10 A DCあるいはピーク AC、10 mV /A、100 A DC、あるいはピーク AC
• 100 mV / AにおけるAC電流精度(50 mVから10 Aピーク) - 読み値の3 %≥ 50 mA、10 mV / A(500 mAから40 Aピーク)、 - 読み値の4 %≥ 50 mA、10 mV / A(40 Aから100 Aピーク) - 100 Aで最大15 %
• 最大 600 V での動作電圧
• バッテリー:9 Vアルカリ乾電池
キーサイト 1146B AC / DCプローブは、100 A DCまでの電流または100 kHzまでのピークAC / DCを、回路を遮断することなく正確に表示および測定することができます。1146B AC/DCプローブは、AC/DC信号の測定に、ホール効果センサテクノロジーを採用しています。 0.2~0.5 V/divの感度と1 MΩ BNC入力を備えたキーサイトオシロスコープで使用できます。
1146B AC/DCは、モーターコントローラ、スイッチング電源、インバータ、誘導性負荷をドライブする電流増幅器などの過渡電流信号の捕捉に最適です。
1146B AC/DCプローブは、生産中止となった1146Aの後継で、形状や機能は同等です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。