技術支援

先進設計系統

  • 資源
  • 驅動程式、韌體和軟體
  • 培訓與活動
  • 智庫

資源

顯示 1 至 25 / 337
排序依據 :
日期
日期 標題
Filter Results
重新填寫
依內容類型
產品型錄
使用整合式設計和模擬軟體,縮短您的設計周期。 在開始設計之前模擬真實條件,以了解新設計的效能。
2021-09-08
電子書
隨著新興技術對資料需求的逐步提高,高速數位標準正在迅速發展。在這份資料中,將為您描述實現成功的高速數位設計所需瞭解的四個關鍵注意事項。
2021-06-02
白皮書
探索現代模擬和量測工作流程如何透過無共振的 PDN,打造高速數位設計。
2019-11-08
案例研究
為了在持續成長的無線產業中取勝,企業需以高競爭力的速度推出最先進的裝置。 要做到這些,需要強大的設計與模擬工具,以便準確量測 5G 需要的高頻。
2019-06-25
案例研究
Geneva-based STMicroelectronics and French university Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest (ESEO) collaborated on the development of “energy harvesting” circuits capable of transforming RF energy into DC power. STMicroelectronics and ESEO chose Keysight Advanced Design System (ADS) and its...
2019-03-25
產品型錄
Keysight's solutions for high-speed digital test include hardware, software, and broad expertise with ongoing involvement with industry experts. Cut through the challenges of gigabit digital design.
2018-07-11
應用說明
This application note provided insight into accelerating design and test of 802.11p devices for the connected car using a range of flexible, high-performance solutions.
2017-12-01
簡易說明書
Two page USB Type-C solution overview.
2016-02-12
展示
YouTube 上的 Keysight EEsof EDA 高速數位設計和模擬影片播放清單。
2021-01-21
展示
Keysight EEsof EDA 在 YouTube 上的先進設計系統(ADS)影片播放清單。
2021-01-21
促銷材料
請下載免費的《ADS 範例參考書:精進射頻和微波設計》,以便獲得 ADS 範例。
2021-01-21
技術規格
適用於 Windows 平台的 ADS 軟體版本、電腦平台,以及作業系統。
2020-03-05
技術規格
ADS 軟體版本,適用於 UNIX 和 Linux 的電腦平台和作業系統。
2020-03-05
研討會
這次密集的信號完整性(SI)研討會提供您解決 Keysight PathWave 先進設計系統(ADS)的日常 SI 和挑戰的必要技能。
2020-02-12
技術規格
DreamCatcher 為參加 Keysight EEsof EDA 大專院校教育計劃的教育人員和學員,提供 DreamCatcher 大專院校課程套件。
2019-11-22
技術規格
適用於高速數位設計的 PathWave 先進設計系統(ADS)2019 Update 1.0 產品
2019-01-15
展示
Keysight EEsof EDA ADS 展示影片和教學集錦
2014-10-28
其他
Keysight EEsof EDA 軟體版本、電腦平台,以及作業系統支援。
2013-12-13
選取指南
Keysight software licensing enables you, the customer, to select and pay for the features and capabilities of each Keysight product that are important to you. Keysight license terms and types provide flexible access to our extensive offering of software products.
2025-03-27
教育訓練材料
This 5G PCB/MMIC Electromagnetic modeling flow using ADS delivers new features and capabilities of Keysight’s Advanced Design System (ADS) 2024.
2023-10-24
教育訓練材料
This Advanced Topics in Signal Integrity and Power Integrity delivers new features and capabilities of Keysight’s PathWave Advanced Design System (ADS) 2024.
2023-07-17
教育訓練材料
This High-Speed Digital (HSD) Design Seminar delivers new features and capabilities of Keysight’s PathWave Advanced Design System (ADS) 2023.
2022-10-18
其他
Brief overview of services, consulting resources for PathWave Design Software.
2021-02-04
其他
Keysight EEsof EDA Foundry Program Partners for Silicon Foundry PDKs
2021-01-06
其他
Tower Semiconductor (TowerSemi) is a Keysight design software foundry partner.
2021-01-06
顯示 1 至 25 / 337

驅動程式、韌體和軟體

培訓與活動

智庫

繁體中文