下表所列的 ADS 深度探索系列展示影片和教學影片,可協助您開始學習有關 Keysight's 先進設計系統(ADS)的更多知識。更多影片請見 YouTube 網站上的 Keysight Design Software 頻道(觀看 YouTube 的 ADS 影片)。

ADS 影片
# 持續時間
(小時 : 分鐘 : 秒)

 
影片標題 說明 影片圖片
1 00:07:01 從電路產生 X 參數(第 1 部,共 4 部) 產生 X 參數* 模型:本影片展示透過用於 LTE 應用的電路級 PA,來產生單音 50 歐姆負載 X 參數模型。 Generating X-parameter Models in ADS
2 00:10:52 從電路產生 X 參數(第 2 部,共 4 部) 產生與負載有關的 X 參數模型:本影片展示如何產生與負載牽引/負載有關的 X 參數模型,以便準確模擬失配的級聯非線性 X 參數模組。 Generating Load Dependent X-parameter Models in ADS
3 00:09:44 從電路產生 X 參數(第 3 部,共 4 部) 產生雙音 X 參數模型:本影片展示如何產生雙音 X 參數模型,以便確認無線元件(例如放大器、混頻器等)的互調產物與三階攔截。 Generating Two-Tone X-parameter Models in ADS
4 00:08:49 從電路產生 X 參數(第 4 部,共 4 部) 在 ADS 中產生 X 參數模型以進行無線驗證:本影片展示如何使用系統級 X 參數模型來評測無線驗證規格,例如 EVM、ACPR、頻譜、通道功率和星座圖 Generating X-parameter Models in ADS for Wireless Verification
5 00:03:11 最佳化操作介面 The ADS Optimization Cockpit makes the whole optimization process easier。 ADS Optimization Cockpit
6

00:09:52

00:05:05

Layout Enhancements in ADS 2009 - Part 1a

Layout Enhancements in ADS 2009 - Part 1b

本影片介紹了 ADS 2009 中的 MMIC 佈局增強特性。 ADS Layout Tool Bar
7

00:05:28

00:07:33

ADS 基礎(上)

ADS 基礎(下)

本影片介紹 ADS 的使用方法,包括如何使用 ADS 主視窗、產生電路圖、執行模擬以及繪製資料圖形。 ADS Basics
8

00:08:50

 

00:04:55

 

在 ADS 中建構電路圖設計(上)

在 ADS 中建構電路圖設計(下)

本影片介紹如何在 ADS 中產生電路圖。本影片包括關於 ADS 指令、圖示、元件、功能面板、程式庫、量測公式、變數、導線標籤、範本等的資訊。 Building Schematic Designs in ADS
9 00:09:11 ADS 中的資料顯示 - 第 1 部 本影片展示是 2 個影片教學中的第 1 部,教您如何使用 ADS 中的資料顯示工具。 Data Display in ADS Part 1
10

00:09:52

 

00:06:31

ADS 中的資料顯示 - 第 2a 部

ADS 中的資料顯示 - 第 2b 部

本影片展示是 2 個影片教學中的第 2 部,介紹如何使用 ADS 中的資料顯示工具。 Data Display in ADS Part 2
11 00:07:20 ADS 中的交流模擬 本影片說明如何在 ADS 中設定和執行交流模擬,包括控制器設定、信號源、預算分析、頻率轉換和其他資訊。 AC Simulation in ADS
12 00:08:08 ADS 中的直流模擬 本影片說明如何在 ADS 中設定和執行直流模擬,包括控制器設定、電源、註解、掃描電壓、保存直流檔和其他資訊。 DC Simulation in ADS
13

00:08:38

 

00:04:12

ADS 中的諧波平衡模擬(上)

ADS 中的諧波平衡模擬(下)

本影片說明如何在 ADS 中設定和執行諧波平衡模擬,包括控制器設定、諧波平衡電源、功率掃描和 XDB、諧波平衡資料和其他重要技巧。 Harmonic Balance Simulation in ADS
14 00:05:37 Circuit Envelope Simulation in ADS
We perform a basic circuit envelope simulation using a behavioral amplifier. Then, we perform another circuit envelope simulation with a GSM source, and using tuning to see how a filter distorts the output RF signal.
Circuit Envelope Simulation in ADS
15 00:06:33 Simple Linear Simulations with ADS (AC and S-Parameter Simulations)
In this video, we will perform both AC and S-Parameter simulations of simple low pass filters. We perform these simulations using both the simulation controllers as well as with simulation instruments.
S-parameter Simulation in ADS
16 00:07:00 Tuning and Optimization in ADS
In this video, we'll look at how to set up tuning and optimization in ADS. We'll then use the optimization cockpit to improve the performance of a fifth-order Chebychev High Pass filter. Tuning in ADS
17 00:08:36 如何設定和運作負載牽引模擬:基礎 本影片介紹關於執行負載牽引模擬的基本概念。使用負載牽引模擬找出負載阻抗,讓您能夠從 Cree FET 獲得大於 43 dBm 的輸出功率和大於 55% 的 PAE。
18

00:08:58

 

00:08:56

ADS 中的 Momentum 3D 平面電磁場模擬器(上)

ADS 中的 Momentum 3D 平面電磁場模擬器(下)

本影片首先概括介紹 ADS Momentum 的操作步驟、佈局設定、Momentum 結果,以及內建的螺旋電感器實例。 ADS Momentum
19

00:09:01

 

00:09:33

 

00:03:02

ADS 中的眼圖閉合解決方案和通道模擬(上)

ADS 中的眼圖閉合解決方案和通道模擬(中)

ADS 中的眼圖閉合解決方案和通道模擬(下)

這個影片分為 3 集,分別介紹如何將兩個單獨的 ADS 模擬器:暫態卷積模擬器和通道模擬器,用於信號完整性應用。 Transient-Convolution Simulation in ADS
20

00:08:16

00:08:26

00:08:55

00:07:46

 

射頻系統架構 - 第 1a 部分

射頻系統架構 - 第 1b 部分

射頻系統架構 - 第 1c 部分

射頻系統架構 - 第 1d 部分

本影片介紹射頻系統架構及其面臨的挑戰,以及如何使用 SpectraSys、WhatIF、Synthesis 和先進設計系統(ADS)進行射頻系統設計。本影片分為四部分(1a、1b、1c 和 1d)。 RF Systems Architecture

更多資訊

Learn more about PathWave Design Software.