測試 NFV 部署

信心十足地轉移到虛擬網路

測試 NFV 部署

在測試過程中建立 SDNFV 自信度

網路功能虛擬化(NFV)和軟體定義網路(SDN)的有效性非常難以評估。 您需進行完整的流量測試,以確保您的虛擬化部署能如預期般運作。 是德科技提供端對端測試套件,以驗證 SDN/NFV 轉移,讓您能加快推出新產品。 憑藉這些套件的通用性、可擴充性和逼真性,您可在部署之前進行測試,之後便可重播在生產環境中擷取到的流量。

將測試功能整合到持續整合與持續部署(CI-CD)測試流程中,是成功進行虛擬部署的關鍵。 您必須在私有雲、混合雲和公有雲基礎設施等虛擬環境中,將模擬使用數百套應用程式的數百萬訂閱者的測試虛擬化,並且配置和執行測試,同時還需將它們緊密整合到 OpenStack 等調度環境中。

軟體定義網路圖
兩名男子測試 SDN 和 NFV 環境的照片

成功部署 NFV 的捷徑

NFV 和 SDN 轉移可能很難理解。 許多組織難以量化其優點、了解實際的轉移步驟,並且衡量部署是否成功。 是德科技提供 NFV 轉移的端對端驗證,以加快產品上市時間。 憑藉其通用性、可擴充性和逼真性,您可重播在生產環境中擷取到的流量,並模擬使用數百套應用程式的數百萬訂閱者。

將測試功能整合到持續整合與持續部署(CI-CD)測試流程中,是成功進行 NFV 轉移的關鍵。 您需在私有雲、混合雲和公有雲基礎設施等多個虛擬化環境中,將測試虛擬化,並且部署、配置和執行測試,同時將它們緊密整合到 OpenStack 等調度環境中。

測試開發與品質保證中的虛擬服務

不論您需要的是純軟體,亦或是硬體輔助的測試解決方案,是德科技備有多種靈活的測試選項供您選擇,讓您能輕鬆測試虛擬服務。 藉由結合使用此測試組合的 Developer 版本與基於軟體的虛擬版本,開發人員可及早進行功能測試和除錯,而且不會干擾到品質保證(QA)系統。 當 QA 團隊準備好承受巨大的真實流量負載時,他們已擁有可對虛擬服務進行全面壓力測試的硬體。

Developer 是一款軟體測試工具,讓 DevOps 能夠在實驗室中,利用真實的應用和精密的故障排除功能,輕鬆建立真實的流量環境。 相較於使用傳統工具,工程師可在開發初期,以更快速的方式發現並解決問題。

核心網路中的許多虛擬網路功能,都需以 1GE 到 100GE 的高速傳輸速率運作。 是德科技提供各種測試環境加速器,以協助您進行負載測試。 其中包括 Novus™、PerfectStorm™ 和 CloudStorm™,它們可在最高線速速度下產生 Layer 2 至 7 的流量。

我們提供一系列純軟體測試解決方案,可整合並支援基於 OpenStack 的配置網路。 其中包括 IxNetwork® Virtual Edition(VE)IxLoad® VEBreakingPoint® VE,以便使用真實的流量負載,以及最廣泛的網路攻擊負載進行測試,所有這些解決方案都已無縫整合到您的 CI-CD 測試流程中。

 推出 NFV 服務
一位女士拿著智慧型手機的照片

了解真正的投資報酬率

想要進入市場,4 個月只是最少的準備時間。 在這段時間,您的競爭對手將迎頭趕上。 如果無法重建真實測試環境,那麼錯誤不會消失。 這些問題拖得越久,對客戶體驗品質的影響就越大。 這些潛在問題會直接影響效能、正常運作時間,並最終影響服務可靠性。 您將面臨客戶與營收雙雙流失的慘痛代價。

是德科技自動化功能和強大的監控工具,可協助您提供可信賴的可靠 NFV 基礎設施,以及無與倫比的體驗品質(QoE),並且更輕鬆地完成配置。 我們可協助您將創造營收的時間縮短 20%。

精選資源

是德科技客服中心提供您需要的協助