尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- CloudStorm 是業界首款可支援巨大真實流量的多 Terabit 解決方案,可將應用效能提升 2.5 至 3 倍
- 基於硬體的 SSL 加速功能,提供 4 倍的加密效能
- 可模擬多 Terabit DDoS 和殭屍網路攻擊,是可滿足未來需求的安全解決方案
- 統一的應用和安全測試平台,具備 Layer 2-7 功能,並支援 BreakingPoint 和 IxLoad 軟體
- 支援多速率:CloudStorm 確保您的投資可滿足未來需求;單埠可支援 100/50/40/25/10GE
- 為多使用者環境提供按埠分配使用者擁有權模型,可充分利用機箱中安裝的測試模組上的所有埠
挑戰:全面加密的世界,不斷升高的使用者體驗期望
使用者對安全性的高度疑慮,使得加密技術變得更為普及。 一個完全加密的世界即將到來。 與此同時,隨著流量規模持續呈指數級成長,業界開始將目光投向新的雲端架構。 然而,使用者希望獲得與目前相同或更高的服務和應用體驗。
為了跟上潮流,網路設備製造商爭相建構規模更大、功能更強的網路安全和應用交付解決方案。 在當今超大規模、變化多端的世界中,就連全球最大的雲端資料中心業者,也難以同時兼顧效能與安全性。 進行雲端級驗證,可顯著地消除種種變動帶來的不確定性。
解決方案:可滿足未來需求的統一雲端測試
CloudStorm 是業界首見的 2.4 Terabit 應用與安全測試解決方案,可滿足當今和未來的需求。 CloudStorm 的應用和 SSL 模擬能力是任何其他測試系統的 3 倍和 4 倍。 它可協助 NEM 縮短開發週期,並使得企業和資料中心業者能夠在降低安全風險,和提供出色使用者應用效能之間,找到最佳平衡點。
每個 CloudStorm 測試模組支援 2 個原生 QSFP28 100GE 介面,並採用創新的架構,以便同時模擬複雜的應用、前所未有的 SSL 加密應用,以及大量的分散式阻斷服務(DDoS)測試流量,以驗證您的網路基礎設施是否具卓越效能和安全性。 CloudStorm 是業界首創的解決方案,可打破 SSL 和 DDoS 測試障礙。它使用強大的加密機制,可在單一機箱中實現超過 960Gbps 的流量,或 2.4 Terabit 的 DDoS 傳輸速率。 CloudStorm 由我們的 BreakingPoint* 和 IxLoad 應用軟體驅動,它們是領先業界的測試解決方案,適用於應用交付和安全韌性測試。
* 需要 CloudStorm “Fusion” 測試模組
精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助