執行 PCIe 6.0® 協定驗證時,同時需進行 PCI-SIG® 規範的實體層、資料鏈路和事務層相符性測試,以及額外的鏈路訓練,以便準確地分析 PCIe 設計的特性。 鏈路訓練和狀態機(LTSSM)可確保資料封包能在鏈路夥伴之間,以高達 64 GT/s 的速度可靠地進行傳輸。 信號完整性、快速鏈路等化、校驗、支援多通道測試、支援多種外觀尺寸,以及與前幾代產品的相容性等等,均為重要考量。
PCIe 6.0 協定測試配置需要協定分析儀和練習器。 協定練習器可模擬 PCIe 根聯合體(root complex)和端點裝置。 協定分析儀可擷取、記錄、解碼並分析從實體層一直到事務層的複雜資料。 利用自動化軟體解決方案,開發人員可建立可靠的測試案例,以便對任何偵測到的錯誤,進行快速、可重複的測試和除錯。
This is a modal window.
獲得 PCIe 6.0 協定驗證的更多資源
需要我們協助您找到合適的解決方案?
PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標和服務商標。
尋找感興趣的產品?