如何自動執行乙太網路效能除錯和驗證

MXR 系列示波器
+ MXR 系列示波器

自動執行速度與雙工測試,以驗證乙太網路效能

研發工程師需執行客製的速度與雙工測試,以便對乙太網路效能進行除錯和驗證。 為了驗證乙太網路效能,您需在連接到待測裝置(DUT)的示波器上執行多個重複的測試序列, 包括手動變更設定、量測數位信號參數,以及儲存螢幕截圖和資料。 過去,工程師需編寫客製的程式碼來實現測試自動化。 有了機器人流程自動化(RPA)軟體,您無需編寫程式,便可記錄並播放測試步驟。

如欲自動執行速度與雙工測試,您需要具備足夠頻寬、可執行乙太網路協定測試的示波器,以及支援機器人流程自動化的圖形操作介面。 RPA 軟體可透過軟體程式自動完成按鍵操作,以取代人力在多次迭代中手動按下按鈕的任務。 RPA 引擎可擷取信號參數量測結果,然後將資料從相連的示波器,直接記錄到執行 RPA 應用軟體的 PC。

自動化硬體驗證解決方案

自動化速度與雙工乙太網路測試解決方案

使用配備 RPA 軟體的示波器,自動執行重複的乙太網路速度與雙工測試。 Keysight MXR 示波器提供準確的量測結果、ENOB 高達 9.0、雜訊低至 43 µV,以及 8 合 1 儀器整合選項。 PathWave RPA 軟體可與示波器搭配使用,以便控制儀器的 GUI 介面,進而自動執行設計和驗證測試。如此一來,工程師無需編寫任何程式,便可建立自動化序列。他們也無需具備測試自動化經驗,就可以單鍵記錄和播放測試步驟。

觀看速度與雙工測試自動化展示影片

查看乙太網路效能除錯與驗證的相關產品

探索資源和見解

獲得乙太網路速度與雙工測試的更多資源

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?