如何量測 O-RU 的能源效率

Open RAN Studio 播放器和擷取設備
+ Open RAN Studio 播放器和擷取設備

使用 O-DU 模擬器和直流電源供應器量測 O-RU 的能源效率

為了改善 RAN 能源消耗和效率,您需將耗電量降到最低,同時將效能最大化。 歐洲電信標準協會(ETSI)針對無線接取網路設備(包括 gNB、射頻和網路功能)制定了能源量測規格。 針對無線單元(RU)測試,ETSI ES 202 706 規範要求在低、中、繁忙和滿載等不同負載條件下量測功耗。 藉由在不同負載下量測 O-RU,測試工程師可計算總耗電量。

欲量測 O-RU 的能源效率,測試工程師需要 O-RAN 分散式單元(O-DU)模擬器、直流電源供應器和射頻功率感測器。 O-DU 模擬器可產生 ETSI ES 202 706-1 標準定義的不同靜態流量等級。 直流電源供應器可為 O-RU 供電,然後量測一段時間內的累積功耗。 而射頻功率感測器可量測天線連接器埠的輸出功率。 輸出射頻功率與輸入直流功率的比值,即能源效率量測結果。

O-RU 能源效率解決方案

O-RU 能源效率測試解決方案

分析 O-RU 能源效率時,您需使用 O-DU 模擬器、功率感測器,以及直流電源供應器和分析儀。 Keysight E 平面測試套件針對 O-RU 提供了統合的軟體框架,可控制儀器,進而自動執行標竿測試並產生報告。 Keysight O-DU 模擬器亦可產生符合第三代合作夥伴計畫(3GPP)的 5G NR 波形。 模擬器可透過 10 Gbps/25 Gbps(前傳)乙太網路介面產生 O-RAN 流量。 先進電源系統可為 O-RU 供電並量測直流功耗,而射頻功率感測器則可量測 O-RU 的傳輸功率。

查看 O-RU 能源效率測試解決方案的相關產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?