如何評估 gNodeB 能源效能

UeSIM UE 模擬 RAN 解決方案
+ UeSIM UE 模擬 RAN 解決方案

根據 ETSI 標準評估 gNodeB 的能源平面

量測能源平面(E-Plane)時,您需使用跨領域測試系統,然後對所產生的資料進行關聯性比對,以便深入洞察 RAN 元件的整體能源效能。 此系統應涵蓋三個領域:量測天線射頻功率輸出、供應直流或交流電源,以及以塊錯誤率(BLER)表示傳輸資料封包品質的能力。 隨著 O-RAN 和 3GPP 快速演進,設備製造商必須重複執行量測,確保新設計符合不斷推出之新版標準的要求。 將用於迴歸測試和報告產生的測試案例自動化是其中的關鍵。

為了測試 gNodeB,測試工程師必須擁有一組基於 ETSI 標準的自動化測試案例和分析工具。 測試配置應包括用戶端設備(UE)模擬器、核心網路模擬器和功率分析儀。 UE 模擬器可模擬有狀態的 UE 流量和量測。 而核心網路模擬器則會端接來自 UE 模擬器的呼叫,以便對有狀態的開放式分散式單元(O-DU)/開放式集中式單元(O-CU)進行測試。 這兩種模擬器都需針對負載測試情境進行量測。 量測伺服器的功耗時,您需使用電源分析儀。

gNodeB E-Plane 測試

gNodeB E-Plane 測試解決方案

測試 gNodeB 的能源平面時,您需評估它在各種條件下的能源效率和效能。 Keysight gNodeB E-Plane 測試解決方案使用靜態流量法來測試 O-RU、使用動態流量法來測試 O-DU/O-CU 和 gNodeB,以便量測 gNodeB 元件的能源消耗(EC)和能源效率。 該解決方案使用是德科技 UE 模擬器和內建的通道模擬功能,來產生低、中、繁忙時段的 ETSI 流量特性。gNodeB E-Plane 解決方案透過整合式 DMTF Redfish® 集線器以及電源分析儀來獲取 EC 統計,確保較低的流量等級可降低 EC。

查看 gNodeB E-Plane 測試產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?