行動產業處理器介面(MIPI®)標準定義了智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦和混合裝置等各種行動裝置設計的產業規範。 MIPI 介面可在 5G 行動裝置車聯網物聯網(IoT)解決方案中,發揮策略性作用。 MIPI 標準定義了三種獨特的實體層(PHY)規範:MIPI D-PHY®、M-PHY® 和 C-PHY®。 MIPI D-PHY 和 C-PHY 實體層支援相機和顯示器應用,而 M-PHY 層則支援高效能相機、儲存裝置和晶片間應用。 我們可協助您根據 MIPI 標準來測試所有關鍵量測參數,以確保您的行動裝置擁有出色的效能。

MIPI® 是 MIPI 聯盟擁有的服務標誌和商標,已授權是德科技使用。 其他服務標誌和商標分屬各該擁有者。


MIPI 設計與模擬

您需要設計行動裝置,以滿足不斷發展的資料儲存、傳輸、顯示器、相機、記憶體、電源,以及 MIPI 規範定義的其他要求。 而您的客戶則要求更高效能、即時多媒體內容串流,以及功能豐富的多元應用。 我們可協助您在設計階段模擬並測試所有必要的參數,以避免建立第一個原型後,再次付出高昂的代價進行設計變更。

MIPI 設計與模擬圖
MIPI 發射器測試圖

MIPI 發射器測試

您需要測試 MIPI 發射器裝置的效能,確保它不是導致傳輸線接收端出現信號雜訊的元兇。 MIPI D-PHY、M-PHY 和 C-PHY 都有其各自不同的發射器測試挑戰。 您可使用自動化相符性測試軟體進行數百次測試,以節省大量的測試時間。 我們可協助您快速準確地測試 MIPI 發射器裝置的效能,以便更快將它們推出問市。

MIPI 接收器測試

您需要測試 MIPI 接收器裝置,確保它們能夠正確檢測輸入信號的數位信號內容。 您還需以最壞狀況的壓力條件對其進行測試,以解決傳輸通道中信號品質惡化問題。 因此,您需透過準確的高速信號激發及誤碼檢測功能,來測試 MIPI 接收器的效能。 自動相符性測試軟體方便您快速測試設計的所有關鍵參數。 我們可協助您有效地全面測試 MIPI 接收器裝置的效能。

MIPI 接收器測試圖
MIPI 阻抗回返損耗圖

MIPI 阻抗回返損耗

您須正確評估多 gigabit 系統中主動元件的阻抗,以便深入了解信號完整性問題。 進行傳輸量測時,裝置在通電狀態和斷電狀態下,會有不同的特性。 如此一來,您需在實際操作條件下進行阻抗分析。 如果鏈路中存在多個阻抗不匹配,則會發生多次反射進而影響信號完整性。 我們可協助您在時域和頻域中執行快速準確的阻抗和回返損耗量測,以確保可靠的系統效能。 此解決方案使用增強型 TDR 應用軟體和 Keysight VNA 系列,來執行 MOI 測試。

MIPI 協定測試

我們主要在介面層上進行協定驗證。 MIPI 規範的實體層支援許多不同的協定,包括 CSI-2、DSI-1、DigRF、CSI-3、UFS、UniPro、SSIC 和 MPCIe。 每個協定都有其獨特的要求和測試需求。 對於 MIPI D-PHY 和 M-PHY 協定,實體層和鏈路層之間,以及傳輸層和高階應用層之間,都有堆疊。 如欲確實識別出現錯誤之處,您需要能夠洞察該堆疊。 我們可協助您深入了解您的行動設計。

MIPI 協定測試圖

是德科技客服中心提供您需要的協助