尋找感興趣的產品?
產品特性
J-BERT M8020A 高效能型 BERT
高效能 Keysight J-BERT M8020A 可對速率高達 16 或 32 Gb/s 的單通道和多通道裝置,進行快速、準確的接收器特性分析。
M8020A 擁有業界最高的整合度,可簡化您的測試配置。 此外,它可自動針對信號狀況進行現場校驗,確保準確且可重複的量測結果。 透過互動式鏈路訓練,它可當作待測裝置的鏈路夥伴。 如此一來,您可透過 J-BERT M8020A 加速洞察您的設計。
目標應用
M8020A 專為研發和測試工程師而設計,以協助他們分析並驗證配備 16 Gb/s 和 32 Gb/s 串列 I/O 埠的晶片、裝置、電路板和系統,是否符合產業標準。 M8020A 可用於測試常見的串列匯流排標準,例如 PCI Express、USB、MIPI M-PHYTM、SATA/SAS、DisplayPort、SD UHS-II、光纖通道、記憶體匯流排、背板、中繼器、主動光學纜線、Thunderbolt、10 GbE、100 GbE(光學和電子)、SFP+、CFP2/4 收發器和 CEI。
- 資料速率高達 8.5 Gb/s 至 16 Gb/s,適用於碼型產生器和誤碼檢測器
- 透過 M8062A 32 Gb/s BERT 前端,可擴展至 32 Gb/s
- 高度整合且經過校驗的抖動注入:RJ、PJ1、PJ2、SJ、BUJ、正弦干擾(共模和差模)、SSC(三角波和任意波、殘餘雜訊)
- 高達 20 dB 的 8 分接解加強(正值和負值)
- 整合式和可調式 ISI,可用於進行損耗模擬
- 支援 8 GT/s 和 16 GT/s 速率的 SAS-3、USB 3.0/3.1 和 PCI Express 互動式鏈路訓練
- IEEE 10GBASE-KR、25GBASE-KR 和 100GBASE-KR4 互動式 TxEQ 訓練
- 內建時脈資料回復和等化功能
- 可與用於 M8000 BER 系列的 M8070A 軟體進行系統整合
- 與 BERT/示波器和任意波形產生器進行無縫運作
我們強大儀器的幕後功臣
為了推動技術發展,您需擁有執行基本量測所需的瞬時頻寬、無雜波的動態範圍,以及出色的信號傳真度。 是德科技團隊開發的 MMIC,是推動我們每一款高效能儀器大幅進化的幕後功臣。這些 MMIC 在我們專屬的磷化銦(InP)和砷化鎵(GaAs)晶圓廠中製造,其客製的 ASIC 信號處理能力,有助於實現業界最快速、最可靠的量測儀器。 您可依賴是德科技,加速實現下一個創新。 Keysight M8020A 高效能型 J-BERT 中的 ASIC 可提供出色的眼圖,以便為 400GbE 傳輸系統提供速度、頻寬和靈活性。
主要技術規格
您對 M8020A 感興趣嗎?
擴充您的 J-BERT 高效能 BERT 的功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助