5G 測試

5G 網路必須具備出色效能和 QOS

您準備好迎接 5G 了嗎? 5G 將於未來 10 年間進入大規模部署,在測試硬體、軟體,並進行端對端部署時,網路設備製造商(NEM)和網路業者將面臨前所未有的挑戰。 5G 技術與 4G/長期演進(LTE) 技術有很大的不同,讓現有方法中一些最具挑戰性的問題浮上枱面。

首先,測試架構必須不斷演進並適應 5G,以便有效驗證增強型行動寬頻(eMBB)、大規模機器類型通訊(mMTC),以及超可靠和低延遲通訊(URLLC)等使用案例。 哪個使用案例可提供最高的每個用戶平均收入(ARPU),是 eMBB、URLCC 還是 mMTC? 5G 如何與 4G 網路互動並重疊? 請將這些棘手問題交由是德科技來解決。

透過真實的 UE 和 App 模擬,滿足 5G 測試需求

5G 測試需求將在整個網路和服務生命週期內持續變化, 但有些常見需求不會改變,包括:模擬真實環境以便及早發現問題、加速開發並更新測試系統、獲得多功能測試能力,以及在每個階段提供可追蹤、可重複的測試結果。

是德科技 5G 測試解決方案可靈活地在基地台環境中的不同介面上進行測試,藉以提供跨越 RAN 和核心網路的端對端驗證。 此外,它還提供絕佳的擴充性,讓您能利用業界最逼真、最動態的用戶和流量建模功能,模擬數千個 UE。

透過真實的 UE 和 App 模擬,滿足 5G 測試需求
3G、4G 和 5G 混合驗證

3G、4G 和 5G 混合驗證

高品質的使用者體驗,必須透過不間斷的高速連接來實現,因此 5G 非獨立(NSA)模式需要強大的 4G GigLTE 作為錨點。 是德科技測試解決方案可因應關鍵 5G 驗證要求,以提高可靠性和效能。 它支援現有的 3G 和 4G 網路架構和使用案例,並可滿足 5G 新興架構更嚴苛的要求。 您需藉助 RAN 中的強大 4G 錨點,以及 5G NR 和 4G EPC 的擴充容量,來進行更全面的測試、將 5G NSA 最佳化,並且驗證虛擬化技術和雲端最佳化網路功能,進而驗證新興架構和標準。

大規模評估 5G 融合

5G Core(5GC)帶來了許多創新技術,包括新協定、基於服務的架構、虛擬化和網路切片。 5GC 網路具有極高的彈性。然而,這使得核心網路元件測試面臨新的挑戰,不論是在隔離環境中,還是在端對端配置中。

是德科技 5G 核心測試解決方案搭載大規模 5GC 測試引擎,讓服務供應商和 NEM 能夠輕鬆測試未來的端對端或獨立式行動通訊網路,並評估使用者體驗品質。 它提供必要的洞察力,確保網路業者可根據可評量的關鍵效能指標(KPI),如宣傳般地實現服務盈利能力。 是德科技提供業界一流的無線測試解決方案,可大規模驗證無線服務的體驗品質,讓您順利地轉移到 5G。

大規模評估 5G 融合
5G NR 用戶端模擬

5G NR 用戶端模擬

Keysight UeSIM 提供最先進的用戶端(UE)模擬功能,以建立強大的基地台測試解決方案。 5G RAN 可產生逼真且易於配置的流量模型和呼叫模式,以便對 5G RAN 進行 360 度全方位驗證。 我們的解決方案具有絕佳的擴充性,可產生 IP 流量負載,並模擬在數千個並行裝置上執行真實語音和資料工作階段的應用,以便加速進行多標準端對端網路驗證。 它可在整個頻率範圍內進行傳導和現場測試,也可在各種真實世界情境下進行測試,包含在實驗室中進行的協定和負載測試,以及現場測試、試驗和部署。

驗證虛擬基礎設施和功能

透過在資料中心白牌伺服器中執行的軟體功能,來全面取代硬體裝置,不但可提供前所未有的彈性和靈活性,同時也是 5G 部署的必要條件。 在此過程中,NFV 轉移使得您難以了解虛擬網路功能(VNF)和底層 NFV 基礎設施(NFVi)的效能和規模。 我們可協助您確保下一代網路具有下列的電信級效能:

  • VNF 和 NFVi 標竿測試
  • 啟動與生命週期管理
  • 服務鏈驗證
  • 邊緣運算

深入了解是德科技 NFV 解決方案

Network Function Virtualization NFV Migration Challenges

使用高效能 UE 模擬解決方案,在 5G 實驗室中進行測試

此網路研討會介紹多個初始使用案例,以推動使用者平面功能(UPF)的部署。 其內容涵蓋多個重要議題,例如多接取邊緣運算(MEC),以及針對每個連線和資料流強制執行服務品質(QoS)驗證。

您的重要 5G 測試夥伴

想要稱霸 5G 領域,有賴於可助您遙遙領先對手的團隊。 從早期設計,到令人驚嘆的使用者體驗,是德科技解決方案和專家,可協助整個產業渡過最艱難的時期。 我們提供第 1 層到第 7 層的洞察力,讓您能全面掌控工作流程。

為了推動 5G 革命,您的裝置工程師必須成功駕馭多個領域的技術演進。 隨著 5G 部署腳步不斷加快,是德科技提供多款立即可用的端對端工作流程解決方案,以便即時滿足您的各種需求。 請加入是德科技和我們領先市場的客戶,搶先獲得工程專業知識和生態系統洞察力,共同邁向快速成長的 5G 捷徑。

是德科技全力協助客戶克服各種設計挑戰,以便在每一波新的技術浪潮中乘風前行。 為此,我們持續提供可因應整個裝置生態系統要求的最新解決方案。 我們的端對端解決方案,可從整體上解決並最佳化您的工作流程。 這一切的基礎是,我們在 5G 技術、解決方案和服務領域所擁有的頂尖專業知識。藉由結合這些專業知識,是德科技可協助您加速實現新一代裝置的創新。

精選資源

相關產品

5G 核心網路測試

5G 核心網路測試

模擬 5G UE 行為,以驗證 5G 核心網路

5G RAN 測試

5G RAN 測試

模擬 5G UE 行為,以驗證 5G 核心網路

讓我們助您打造高效能 5G 裝置和網路。

繁體中文