這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
CI/CD 整合工具
在整個軟體開發生命週期(SDLC)中,將測試自動化與持續整合與持續交付(CI/CD)流程整合在一起
快速、輕鬆地與 CI/CD 工具整合
DevOps 團隊需要持續測試,以便透過 SDLC 加速推動持續整合和持續發布(CI/CD)流程。 然而,手動測試需使用大量的不同工具,它們彼此無法溝通,可能會導致延遲和錯誤,進而拖慢軟體發布週期。DevOps 團隊需要一個持續測試解決方案,以便:
- 觸發自動化測試版本
- 準確地報告測試結果
- 提供完整的測試結果可視化和可追溯性
Eggplant 提供一系列功能強大的 CI/CD 串接功能,適用於 Jenkins、Azure DevOps、GitHub Actions 等平台,讓您能夠連接套件應用並從中萃取資料。 此功能讓您能加速進行測試建模和測試案例開發,以便在整個技術堆疊中實現全自動部署和端對端應用測試。
運作方式
- 增強與領先 CI/CD 工具鏈的整合性。如果您的團隊使用 Jenkins、Azure DevOps 或 GitHub,您可使用 Eggplant 與這些工具進行無縫整合,並在整個 SLDC 中觸發自動化測試。
- 準確的測試回饋。 Eggplant 以統一的非專屬格式,提供詳細的問題根源分析和精確的故障分析,讓您能全面觀察測試結果。
- 可擴充的測試平台。 透過開放式測試或開放式 API,您的 DevOps 團隊可依賴 Eggplant 來支援技術生態系統中的任何 CI/CD 工具。
需要協助您實現測試自動化?
數位轉型需藉助現代化測試方法
數位轉型使得測試成為關鍵業務。 了解 AI 驅動的測試如何將測試覆蓋範圍最大化,並確保高品質的軟體版本。
CI/CD 與 Eggplant 軟體的整合
是德科技學苑:在 CI/CD 生命週期中持續進行測試
請觀看是德科技學苑《建立完整的堆疊測試策略》系列影片,了解如何連接到 GitHub 以建立原始碼管理(SCM)儲存庫,進一步配置您的 CI 環境,讓您能持續發布新版本。
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助