尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
透過 Eggplant Test 軟體與自動化情報進行不間斷測試
今天,數位轉型已成了各行各業的首要考量。 隨著軟體開發方法不斷精進,測試團隊也面臨越來越多的挑戰。 想在更快的發布速度和不打折的品質之間取得平衡,變得越來越複雜,而且擴大規模也變得更困難。
Eggplant Test 軟體可助您一臂之力。 Eggplant Test 軟體採用基於模型的數位孿生測試方法,並利用人工智慧(AI)的強大功能,提供廣泛的覆蓋範圍、最佳的使用者體驗、更快的發布週期,進一步改善您的品質保證流程。 快速、安全且易於使用的解決方案,讓您能在任何平台或裝置上測試任何類型的軟體。
立即試用 AI 驅動的測試自動化軟體
了解軟體測試自動化如何協助您實現業務轉型。 透過我們的快速入門方案,您可獲得 3 個月的 Eggplant Test 軟體評估服務,並獲得專為您量身打造的專家指導和培訓。
Eggplant Test 軟體特性
- 具備無腳本測試建模功能,可顯著降低維護成本
- 使用由操作介面(UI)驅動的低程式碼測試工具,可大幅簡化開發流程
- 透過 AI 驅動的探索性測試,獲得可採取具體行動的資訊
- 讓您的團隊能使用單一工具套件,擴大企業測試規模
- 提供完整的測試覆蓋範圍,涵蓋任何裝置、平台或作業系統,以及任何層的 UI
Video Player is loading.
This is a modal window.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
Video Player is loading.
This is a modal window.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
Eggplant 測試和自動化情報,助您以智慧方式完成任務
Eggplant Test 採用基於模型的數位孿生測試方法,深受全球企業信賴,可提供更智慧的大規模測試。 Eggplant 支援 AI 驅動的自動化功能,它無需存取原始碼,便可像真實使用者一般地解讀應用程式並進行互動,非常適合用於最安全的開發環境。
Eggplant Test 軟體的特色
全球領導品牌皆信賴 Eggplant Test 軟體
相關使用案例
Eggplant 為企業提供端對端解決方案,可根據您的需求進行擴充。
精選資源
支援與服務
是德科技客服中心提供您需要的協助