產品特性

全球最先進的示波器

為了發展下一代技術,您的測試設備必須具備優異的信號完整性。 以高頻寬、高 ENOB 與低雜訊底線,實現您過去無法想像的設計洞察力。 利用是德科技的突破性技術,您可克服最困難的量測和設計挑戰。

  • 5 至 110 GHz 的頻寬,為先進技術提供最完整的探量、分析應用和量測功能
  • 在任何頻寬下均可提供最準確結果的示波器 - 最低的雜訊、最高的 ENOB,以及 10 位元垂直解析度,讓您能夠查看最真實的信號
  • 透過硬體加速的量測和分析功能,更快解決問題
  • 寬頻毫米波量測的 EVM 效能,可媲美最佳信號分析儀
  • 全面升級的多功能平台,可透過時域、頻域、相位雜訊量測,保障您的設備投資 - 您唯一需要購買的示波器

我們強大儀器的幕後功臣

為了推動技術發展,您需擁有執行基本量測所需的瞬時頻寬、無雜波的動態範圍,以及出色的信號傳真度。 是德科技團隊開發的 MMIC,是推動我們每一款高效能儀器大幅進化的幕後功臣。這些 MMIC 在我們專屬的磷化銦(InP)和砷化鎵(GaAs)晶圓廠中製造,其客製的 ASIC 信號處理能力,有助於實現業界最快速、最可靠的量測儀器。 讓是德科技做您的靠山,以加速實現下一個創新。 是德科技半導體技術將 Infiniium UXR 系列打造為全球速度最快、雜訊最低的示波器。

Infiniium 即時示波器提供多元的示波器軟體選項

簡化資料收集與分析

UXR 系列提供一套功能強大的軟體,可全面支援信號完整性、功率完整性、協定解碼與觸發,以及相符性測試等不同應用。

利用合適的功能,克服最棘手的量測挑戰

  • 具備優異的信號完整性與領先業界的規格,讓您對量測結果充滿信心。
  • 在全頻寬下,以最高有效位元數(ENOB)進行量測。
  • 具備全頻寬與通道升級能力的新示波器,可因應您不斷變化的設計需求。
  • 以最低雜訊底線進行測試:110 GHz 時的垂直雜訊小於 1 mVrms。
  • 具有業界最低的抖動:小於 25 fs(rms)的固有抖動和小於 10 fs(rms)的通道間抖動,可確保最準確的量測結果。
  • 藉由自我校驗模組,保證量測準確度。
Engineer using a PC to view and analyze waveforms captured by an Oscilloscope

主要規格

頻寬

5 至 110 GHz

ADC 位元數

10 位元

通道數

1、2 或 4

最大記憶體深度

2 Gpts

GSa/sec

128 或 256

最大 DDC 頻寬

2.16 GHz

想查看更多規格嗎?

找到符合您需求的型號

透過 KeysightCare 服務精心策劃的支援方案,快速實現創新

隨著數位和射頻測試的複雜性不斷升高,KeysightCare 服務可協助您最佳化專案時程、降低風險,同時確保最終的產品品質。

本頁面所列的儀器均提供 1 年的 KeysightCare Assured 服務,以及服務升級選項。

  • 藉由訂閱具最高層級的優先維修合約,您可大幅延長正常運作時間,進而減少因設備停機或故障而導致的延遲。
  • 透過經是德科技認證的校驗服務,優先安排週轉時間,以提高量測可預測性。
  • 是德科技專家可在最短時間內,最優先回應您的請求,讓您能更快解決問題,並將測試與量測流程最佳化。
  • 透過多年期方案來降低成本或將意外的預算事件降到最低,以便鎖定最低的價格,即可消除任何隱藏或額外的成本。
KeysightCare Lab

精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助