這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
UXR1104B 110 GHz,4 通道 UXR 系列即時 Infiniium 示波器。
已經擁有示波器?
善用汰舊換新方案,最高可享 40% 優惠折扣。使用全球最先進的示波器,體驗空前的量測速度:Infiniium UXR-B。
產品特性
- 110 GHz 頻寬
- 每通道提供 500 Mpts 的記憶體,可升級為每通道 2 Gpts 的記憶體
- 所有通道皆提供 256 GSa/s 的取樣率
- 隨附 160 MHz DDC,可升級至 2.16 GHz DDC
- 隨附 160 MHz RTSA,可升級至 320 MHz RTSA
- 高解析度 10 位元類比數位轉換器(ADC)
- 業界最低的雜訊與抖動量測位準
- 在所支援的頻寬下,具有業界最高的 ENOB
- 選配的 N2125A 校驗模組,支援現場自我校驗
- 包含高速 SDA 和時脈回復功能
- 具備使用者定義的功能
- 包含 InfiniiSim Basic 基礎模組,可輕鬆補償通道損耗
- 隨附的 PrecisionProbe/PrecisionCable,有助於快速分析探棒或纜線損耗特性
隨附的配件:
- 抽取式 960 GB 企業級 SSD 2.5 吋硬碟
- 一支 8 lb-in 扭力扳手,5/16 吋
- 一支 4 in-lb 扭力扳手,6 mm 開口,金手柄
- 一支扭力扳手,特殊雙端,14 mm 開口,兩端分別為 4 in-lb 和 10 in-lb
- 每通道配備一個轉接器,堅固型 1 mm 母頭轉 1 mm 母頭
- 每通道配備一個轉接器,堅固型 1 mm 母頭轉 1.85 mm 母頭
- 一個轉接器,堅固型 1 mm 母頭轉 2.92 mm 母頭連接器
- 一個連接器保護器,3.5 mm 母頭轉母頭
- 一把用於固定位置的扳手,2 mm 厚,雙端,兩端分別為 6 mm 和 7 mm
- 一把用於固定位置的扳手,2 mm 厚,雙端,兩端均為 8 mm
- 一把用於固定位置的扳手,開口爲 12 mm
- 各國專用電源線
- 前蓋
- USB 鍵盤
- USB 光學滑鼠
- 防靜電墊,附腕帶和腳跟綁帶
- 校驗證書
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助