Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
客戶對於資料中心網路頻寬的需求不斷升高。脈衝振幅調變(PAM)屬於多位準信令,可以幫助資料中心因應挑戰。從 NRZ 過渡到 PAM-4 信令是一種革命性轉變的,而不是像 100G 那樣漸進的演變,因而帶來許多新的設計和量測挑戰。 用於 Infiniium 即時示波器的 Keysight N8836A Ethernet 和 OIF-CEI PAM-4 量測應用軟體,可準確、快速地量測 PAM-4 電氣信號,以因應發展中的標準對未來 PAM 量測的要求。
按照發展中的產業標準要求來執行 PAM-4 量測,可能非常困難,充滿了挑戰性。藉由結合使用 Keysight N8836A 應用軟體和 S 系列、90000A、V 系列、90000 X、V 或 Z 系列即時示波器,您可節省 PAM-4 量測時間,並全面提高量測準確度。此工具讓您能根據量測要求,對 4 位準脈衝振幅調變(PAM-4)設計進行量測。下列產業標準草案中詳細列出量測要求: