Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
使用 50+ GHz 探棒,對 802.3ck 和 PCIe® 6.0 設計進行更快速、靈活的測試。
博覽工程師知識庫以勤學不輟
Keysight Learn 提供有關感興趣主題的沉浸式內容,包括解決方案、博客、活動等。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
客戶對於資料中心網路頻寬的需求不斷升高。脈衝振幅調變(PAM)屬於多位準信號格式,能夠協助資料中心因應頻寬需求的挑戰。
適用於 Infiniium 即時示波器的 Keysight N6472A IEEE802.3bs/cd 相符性測試應用軟體,可準確且快速地量測 PAM4 和 NRZ 電氣信號,以因應 IEEE802.3bs 和 IEEE802.3cd 標準對於 PAM 和 NRZ 的量測要求。
按照發展中的產業標準要求來執行 PAM4 和 NRZ 量測,可能非常困難且充滿了挑戰性。藉由搭配使用 Keysight N6472A IEEE802.3bs/cd 相符性測試應用軟體和 Z 系列即時示波器,您可節省 PAM4 量測時間並全面提高量測準確度。此工具讓您能根據詳列在 IEEE802.3bs 和 IEEE802.3cd 標準中的量測要求,對 4 位準脈衝振幅調變(PAM4)和 NRZ 設計進行量測。
它可執行一系列 IEEE802.3bs 和 IEEE802.3cd 測試項目,包括 400GAUI-x、200GAUI-x、LUAI-2、100GAUI-x、50GAUI-x、200GBASE-CR4、100GBASE-CR2、50GBASE-CR、200GBASE-KR4、100GBASE-KR2 和 50GBASE-KR,以及超過 140 種 PAM4 和超過 150 種 NRZ 測試,包括: