這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
輕鬆進行測試、除錯和特性分析
Keysight N5991PU4A 接收器測試自動化軟體可大幅提高測試儀器的量測速率,讓您能透過直覺的操作介面,對 PCI Express U.2 裝置和主機進行測試、除錯和特性分析。 此軟體可在 8 GT/s 速率下進行測試,特別是自動執行壓力信號校驗和接收器測試程序,以提供一致且可重複的結果,進而消除人力作業的變數。 取得 N5991PA3A-ADD 授權後,便可添加鏈路等化測試。 之後,此軟體可產生測試報告,您可將其匯出為 HTML 或 Microsoft™ Excel 檔,以便進行進一步的資料分析
- 透過引導式設定,協助您完成自動接收器壓力信號校驗和相符性測試程序。
- 單鍵相符性測試功能,可大幅簡化測試流程。
- 專家模式支援相符性測試與分析以外的功能。
- 產生 HTML 和/或 Microsoft Excel 等格式的報告,便於執行後續處理。
- N5991PL4A PCI Express 4.0 鏈路訓練套件和除錯工具,可協助您輕鬆調查接收器測試問題,進一步建立客製的鏈路訓練序列。
Keysight N5991PL4A PCI Express 4.0 鏈路訓練套件和除錯工具可協助您輕鬆建立靜態訓練序列,以便打造更完善的 PCI Express 4.0 測試站。 利用此工具,您可微調鏈路訓練序列,以滿足您的產品需求。您還可產生測試腳本,然後匯出到 PCI Express 接收器測試自動化軟體中直接使用。 此外,此工具提供 PCI Express 接收器測試最常用的 BERT 功能,讓您能更有效率地進行除錯。
透過 N5991P PCI Express 接收器測試自動化產品系列的額外測試授權,將測試範圍擴展到其他 PCI Express 形式元件,例如 ASIC、CEM 和 M.2,以及其他 PCI Express 規格修訂版。
是德科技合作夥伴 BitifEye 是高速數位測試自動化市場的領導者,提供與是德科技儀器產品系列相輔相成的整合式解決方案。 如需更多關於 BitifEye 及其各種軟體和硬體產品與服務的資訊,請瀏覽 www.bitifeye.com。
免費試用
向我們的合作夥伴 BitifEye 索取 30 天的試用授權
您對 N5991PU4A 感興趣嗎?
擴充 N5991PU4A 功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助