這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Save Up to 30% with This Limited-Time Promo
Limited time promotion for the test development and runtime licenses
產品特性
x1149 邊界掃描分析儀 - 簡單易用的多功能電路板測試工具
x1149 是工程師執行 PCBA 開路和短路等結構測試時,不可或缺的工具。 它還可執行現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)和複雜可程式化邏輯元件(CPLD)等元件的線上燒錄。
此外,x1149 可對可程式化控唯讀記憶體(PROM)元件進行程控,以及對雙倍資料速率同步動態隨機存取記憶體(DDR SDRAM)等元件執行記憶體驗證測試。如此一來,您可在系統內對這些裝置進行程式化和重新程式化,進而在開發過程中獲得更大的靈活性和可控性。 Keysight x1149 提供先進的測試功能和易於操作的軟體,是滿足您所有電路板測試需求的理想解決方案。
x1149 2.1 特性
- IEEE 標準
- 1149.1-2013(新)
- 1149.6-2015(新)
- 1149.1-2001
- 1149.6-2003
- 1687-2014
- 藉由插入原始語言(ISL)2.0 來客製測試
- 支援 Autobank 和 Scan Path Linker
- 新的 BSDL 是 1149.1 和 1149.6-2015 的延伸標準
- 支援 1149.1 和 1149.6 標準的 IP 封裝和程控功能,靈活性更高
測試開發
- 將連接器和非邊界掃描 IC 的測試範圍最大化
- 出色的除錯工具
- 提供針腳級故障報告,讓您能採取應對措施
- 線上燒錄(In-System Programming)
應用軟體
- 支援 Netcom、伺服器產品,以及汽車客戶的優異測試覆蓋範圍
- IEEE 1687 解決方案,適用於電路板測試和嵌入式儀器測試
- 可自動配置 Scan Path Linker
主要技術規格
CET Ports
1
Form Factor
Benchtop
Remote Test Configurability
是
System Width
120 mm
TAP IO Ports
4
類型
Benchtop
CET Ports
Form Factor
Remote Test Configurability
System Width
TAP IO Ports
類型
1
Benchtop
是
120 mm
4
Benchtop
查看更多
CET Ports:
1
Form Factor:
Benchtop
Remote Test Configurability:
是
System Width:
120 mm
TAP IO Ports:
4
類型:
Benchtop
找到符合您需求的 x1149 軟體訂閱服務
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
This tool is designed for test development purposes before sending to production for runtime usage. It provides a comprehensive scope of test development features, including configuration, data preparation, test generation, fixture generation, and debugging.
Run time license for Boundary Scan Analyzer provides a comprehensive testing solution that is fully compliant with the latest IEEE 1149.1-2013 standard. This license is designed specifically for production runtime testing.
Provide the capability to test the functionality of embedded instruments within a semiconductor device without defining the instruments or their features.
Provide the capability to test the functionality of embedded instruments within a semiconductor device without defining the instruments or their features.
Result Analyzer is a tool that analyses raw test results to pinpoint the exact device pin location that caused a test failure.
Software Version 2.0 Upgrade Plan for runtime and test development is a service that allows the user to get the latest software revisions for their Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer.
Enable the import of external source files to program CPLD/FPGA devices.
Software Version 2.0 Upgrade Plan for runtime is a service that allows the user to get the latest software revisions for their Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer.
下一頁
Keysight x1149 2.1 的新特性
支援最新 IEEE 1149.1-2013 標準,可將下列測試功能的覆蓋範圍擴大 75%:
- 暫存器助憶符碼
- IC 重置控制
- 元件初始化機制
- 分段式邊界掃描暫存器
- 功率域支援
- 測試模式持續性
- 電子晶片 ID(ECID)
- 程序描述語言(PDL)
我們在 2.1 版中增加了 IEEE 1149.6-2015 相符性測試。
IEEE 1149.6-2015 是 1149.6 標準的最新版本。 這個 1149.6 版本著重於超高速(1+Gb/s)數位資料路徑上的增強型交流耦合電容器檢測和差動互連。 其中包含互連點 6、匯流排線路點 6 和短路電容點 6 等測試類型。
IEEE 1149.1-2013 和 1149.6-2015 的價值在於:
- 節省電路板和系統測試成本。
- 以高度自動化的方式,加上更高的診斷解析度,準備、執行和解析測試。
- 進行測試時,可讓多家廠商的裝置協同運作,即使裝置特性和使用的參數各不相同。
擴充 x1149 邊界掃描分析儀功能
x1149 邊界掃描分析儀的精選資源
相關 ICT 系統產品
是德科技客服中心提供您需要的協助