Choose a country or area to see content specific to your location
E9903G 4 模組電路測試(ICT)系統支援最高 5,184 個節點,系列 6 將數位測試速度提高 4 倍,而整體體積縮小了 38%。
Fixture actuation
Vacuum
最大節點計數
5184
System width
1490 mm
Maximum parallel testing
4
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
您的生產線需要高品質測速率,包括測試效率、測試系統穩定性,以及無縫的設備整合。 Keysight i3070 系列 6 在經過驗證的技術基礎上,提供這些改進。 系列 6 的軟體、硬體及可程控性均經過長時間證明,與舊有系統完全相容,並提供可重複的量測結果。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。