尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
應用
- 此通用型切換器可控制外部裝置,或用於低負載或電源供應器的切換。
功能
- 50 通道 SPST 切換器
- 100 Vrms
- 1A 交換/通電電流
- 最大功率為 25W
效能特性
- 高速的 350 msec 切換器
Keysight M9132A通用型切換器為具有50個獨立的單刀單擲(A型)切換器的PXI模組,可用於待測產品的重開機、控制指示燈,以及啟動外部功率繼電器和電磁線圈。其高速、耐用的簧片式繼電器可切換100 Vrms的信號並提供高達25W的功率。Keysight PXI 多工器提供隨附的連接線,以及選配的連接盒。
此外,其軟體驅動程式支援最常見的程式開發環境,例如Visual Studio®、C、C++、C#、Visual Basic、MATLAB® 和 LabVIEW™。這款高品質切換器可確保持久可靠的量測連接,並可搭配使用高速簧片式繼電器以增加產品產量。有了Keysight Connection Expert和軟體操作面板,儀器安裝與設定將變得輕而易舉。
Visual Studio 為微軟公司(Microsoft Corporation)在美國和其他國家的註冊商標。
MATLAB 是 Math Works, Inc. 在美國的註冊商標。
LabView 是美商國家儀器公司的註冊商標。
主要技術規格
Frequency Range
DC to 40 GHz
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts
51 - 125 Volts
模組類型
General Purpose
Number of channels
6
Switch Configuration
SP6T
Switch Type
RF Coaxial Switch
Frequency Range
Inputs/Outputs
模組類型
Number of channels
Switch Configuration
Switch Type
DC to 40 GHz
0 - 50 Volts
51 - 125 Volts
General Purpose
6
SP6T
RF Coaxial Switch
查看更多
Standard Configurations
Prev
Next
Interested in a M9132A?
Extend the capabilities for your PXI SPST 切換器:50 通道、100 Vrms/1 A、簧片式繼電器
Featured Resources for M9132A PXI SPST Switch: 50-ch, 100Vrms/1A, Reed Relays
Related Products
Want help or have questions?