尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍:直流達 26.5 GHz
- 衰減範圍:0 到 70 dB,10 dB 步進
- 在0 dB 下的插入損耗:0.4 dB +0.09 dB/GHz
- 最大 SWR:1.6 到 12.4 GHz,1.9 到 18 GHz,2.2 到 26.5 GHz
- 穩定一致的使用週期:0.03 dB 最大到 18 GHz,0.05 dB 最大到 26.5 GHz,每區段 500 萬個週期
- 最大 RF 輸入功率:1 W (平均值),100 W (峰值)
- 接頭類型:3.5 mm 母接頭
- 程式設計接頭:12 接腳 Viking 接頭,並可選用 14 接腳的 DIP 接頭
Interested in a 8495K?
Featured Resources for 8495K Programmable Attenuator, 26.5 GHz, 70dB, 10dB steps
Want help or have questions?