產品特性

頻寬:

  • 3.5 GHz

範圍:

  • 動態範圍:+/- 2.5 V
  • 直流偏移範圍:使用探棒偏移時 +/- 12 V
  • 最大電壓:+/- 30 V

輸入阻抗:

  • 差動輸入電阻:50 kOhm
  • 差動輸入電容:0.27 至 0.34 pF
  • 單端輸入電阻:25 kOhm
  • 單端輸入電容:0.44 至 0.67 pF

如需對嵌入式設計進行高速差動或單端探量,InfiniiMax 3.5 GHz 1131B 差動式探棒放大器是與 Infiniium 2.5 至 3 GHz 示波器結合使用的完美搭檔。 它具有極低的輸入電容和平坦的頻率響應、其採用獨家的電阻探針技術,可為待測物提供超低的負載和出色的信號傳真度。 InfiniiMax 1130B-34B 系列提供多元的探棒頭和配件,可支援眾多真實應用。 這些配件可因應最嚴苛的機械存取要求。

1131B 是 1131A 符合 RoHS 標準的版本。 1131B 的外形、尺寸、功能和價格與 1134A 完全相同。

請瀏覽 InfiniiMax 探棒配件頁面,以查看適用於 InfiniiMax 1130B-34B 的其他探棒頭配件。

KeysightCare Logo

擴充儀器功能

精選資源

是德科技客服中心提供您需要的協助

Mexico