テクニカルサポート

N9915B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、9 GHz

  • リソース
  • ドライバー、ファームウェアおよびソフトウェア
  • トレーニングとイベント
  • ナレッジセンター

リソース

表示されている結果 : 1 ~ 25 / 107
並び替え :
日付
日付 タイトル
Filter Results
リセット
コンテンツのタイプ
技術概要
こちらのハンドヘルド・アナライザは、お客様の測定ニーズに応え、必要なときに必要な場所で高精度の測定を実現します。画期的な性能と顧客重視の設計を提供する次世代マイクロ波モデルの精度を携帯し、お客様の技術革新を促進します。
2024-05-01
技術概要
キーサイトの5G gNBフィールド・テスト・ソリューションは、FieldFoxマイクロ波アナライザをベースとしており、5Gネットワークの設置やトラブルシューティングを行うための包括的なツールキットを提供します。
2020-05-26
フライヤー
This two page flyer highlights the top 5 reasons FieldFox is ideal for testing microwave cables and cable subsystems in the field.
2015-07-06
ユーザーマニュアル
Keysight FieldFox Analyzers User’s Guide
2015-04-06
リファレンスガイド
クイック・リファレンス・ガイド
2014-10-01
ユーザーマニュアル
Keysight FieldFox Analyzer N9912A, N9923A User’s Guide
2015-04-06
アプリケーションノート
FieldFox remote viewer is a FREE iOS app, that allows you to view and control FieldFox from your iOS device. This brief describes three configurations to setup your FieldFox to your iOS device.
2015-03-04
リリース情報
FieldFox シリーズで 校正キットを定義する方法
2013-08-01
アプリケーションノート
This application note discusses practical strategies to overcome RF and microwave interference challenges in the field using real-time spectrum analysis (RTSA).
2018-09-13
アプリケーションノート
このアプリケーションノートではさまざまな種類の干渉を比較し、FieldFoxアナライザを使用して各種の干渉を測定するための新しい方法をご紹介します。
2017-12-01
アプリケーションノート
このアプリケーションノートでは、21世紀の自動車のRFおよびマイクロ波システムと、その動作を検証し、障害のある問題をトラブルシューティングするための課題について説明します。
2017-06-21
アプリケーションノート
最新のハンドヘルド・アナライザの多彩な機能について説明し、FieldFoxハンドヘルド・アナライザによる測定と、シグナル・アナライザ、パワーメータ、ベクトル・ネットワーク・アナライザなどの他のベンチトップ測定器による測定を比較します。
2015-12-24
アプリケーションノート
This app note describes breakthrough instrument technologies that have transformed the way systems can be tested in the field while maintaining high performance, improved accuracy and capability.
2015-12-10
アプリケーションノート
This application note provides an overview of field testing radar systems and Line Replaceable Units (LRU) using high-performance FieldFox combination analyzers.
2014-08-25
技術概要
堅牢で信頼性の高いハンドヘルドデザインで、最高50 GHzの正確でラボにも対応できるアナライザがあります。 FieldFoxマイクロ波アナライザの詳細をご覧ください。
2016-08-17
ブローシャ
空洞共振器摂動法を用いた使いやすく再現性の高いソリューション
2020-04-07
ブローシャ
簡単で再現性の高い測定を80GHzまで!5Gをはじめとするミリ波アプリケーションに必要な低損失材料測定を可能にする、高性能なスプリットシリンダ共振器です。
2020-04-13
ブローシャ
フリースペース法による再現性の高い誘電率・透磁率・斜入射反射特性評価
2020-04-13
ソリューション概要
株式会社ミッシュインターナショナル
2020-09-27
ソリューション概要
EMラボ株式会社
2020-04-12
表示されている結果 : 1 ~ 25 / 107

ドライバー、ファームウェアおよびソフトウェア

トレーニングとイベント

ナレッジセンター

日本