レイヤー2-3ネットワークテスト製品カタログ

基礎となるネットワークインフラとデバイスを検証し、業界のコンフォーマンスとコンプライアンス基準を満たしながら、安全で信頼できる性能と接続性を保証します。

製品カタログ

レイヤー4-7ネットワークテスト製品カタログ

サイバーセキュリティーとアプリケーションのパフォーマンス/エクスペリエンスのバランスを取るためのインサイトを提供するソリューションを用いて、セキュリティのギャップ、パフォーマンスのボトルネック、および相互運用性の問題を識別します。

製品カタログ

すべてのレイヤーにわたる完全なネットワークテスト

ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)およびネットワーク機能仮想化(NFV)を含む物理層からアプリケーション層に至るあらゆる層で機能をテストします。 キーサイトは、ネットワークとデバイスを経由する設計通りのデータフローを確保するために支援します。

レイヤー1

デザインとシミュレーション、解析、デバッグ、コンプライアンステストなど、製品開発の全段階で、トランシーバーのイノベーションと高速デジタルデザインを検証します。

レイヤー2/3

SDN/NFVを含む何千ものネットワークデバイスが接続された複雑なトポロジーを評価します。高度なトラフィックフローをエミュレートし、さまざまなネットワーク環境でストレステストを実行します。

Network Test Solution Icon

レイヤー4~7

ネットワーク・テスト・ソフトウェアを使用した現実的な顧客モデリングシナリオを作成して、ネットワークとアプリケーションの大規模なテストおよびエミュレーションを実行し、有線コンバージド・マルチプレイ・サービスの品質を測定することができます。

ソリューションの徹底的なテスト

新しいネットワーク機器の構築・展開がストレスの多い作業である必要はありません。 最も現実的なトラフィックシナリオを使用して、ネットワークとネットワーク機器をあらゆるレベルで確実にテストします。

セキュリティ

大量の正当なトラフィックと最新の多様な攻撃を組み合わせてシミュレートし、最も現実的な環境で性能を検証します。

Wi-Fiネットワーク

コアから顧客が利用するマネージドサービスに至るまで、Wi-Fi IoT、Wi-Fi、HetNet(異種ネットワーク)を徹底的にテストします。

セルラー + 5Gネットワーク

5G、LTE、VoLTEのマルチプレイサービスの品質について、エッジからコアへ、そして顧客が利用するマネージドサービスに至るまであらゆる部分を作成して測定します。

ネットワークテストのプロセスと環境を自動化

テスト環境を統合する自動化ソリューション

変化のスピードが急激に加速している今日の環境において、企業は競争力の維持に影響を及ぼす様々な課題に直面しています。 しかしながら「高品質な製品やサービスを市場にいち早く導入する」という企業目標は依然として変わりはありません。 企業はこの目標を達成するために、テストを加速させる自動化を求めています。  

ラボやネットワークにおける機器の使用性を高め、機能の検証や性能の評価を加速するためのソリューションは、すべてを自動化することです。 自動化ソリューションを長期間続ける鍵は、適切なツール、プロセス、人材を選択し、現在はもちろんのこと将来を見据えたソリューションを定義することです。

キーサイトデスクトップ画面

ネットワークテスト製品

IxVerify

チップデザインの検証
チップの「テープアウト」後にバグを修正する費用は、数百万ドルにも達することがあります。 基板製造前の段階でテストすることで、リスクを軽減することができます。 予め定義された数百種類のパケットテンプレートを使って、イーサネットとTCP/IPプロトコルのトラフィックでデザインを進めます。 最大数百もの仮想化テストポートを一度に実行し、トラフィックを動的に形成して最大エミュレーション速度でもパケットロスが生じないことを確認します。

仮想化テストソリューション

仮想化ネットワークを検証

サービスプロバイダーの最大の課題は、ネットワーク機器のソフトウェア機能への移行です。 テストツールや自動化された方法論を用いて、仮想化機能の性能を向上させ、仮想ネットワーク機能(VNF)のサービスライフサイクルを通して、ネットワーク機能仮想化(NFV)エコシステムのデターミニステック動作を検証し、定量化します。

Hawkeye

アプリケーションの性能を向上
ユーザーが体感するサービス品質をリアルタイムに把握できます。 有線またはWi-Fiネットワーク上でSkype、Outlook 365、Webトラフィックを合成し、ノードとノードのテストおよび実際のサービステストを実行してエンドユーザー体験を向上させます。

Hawkeyeはアクティブモニタリングが可能なプラットフォームで、ネットワークで起きていることを即座に知ることができます。

ネットワークテストの使用例の画像

ネットワークテストの使用例

ネットワークのアーキテクト、開発者、または運用チームメンバーの誰にとっても、ネットワークは常に変化しています。 ネットワークやキャリアの実際のトラフィック環境のシミュレーションを実行して、効率的に運用することは、設計や運用の課題を解消するために重要です。

他のイノベーターがネットワークの課題を発見して解消する上で、キーサイトがどのように支援したかをご覧ください。

ご要望、ご質問はございませんか。

日本