5G NR基地局レシーバーのテスト方法

ベクトル信号発生器
+ ベクトル信号発生器

ベクトル信号発生器で5G NR波形を作成

5G New Radio(NR)基地局レシーバーをテストするには、ケーブル接続または空間伝送試験、FR1とFR2のハイブリッドが必要です。 5G NR gNBレシーバーテスト用のアップリンク固定基準チャネル(FRC)解析には、レシーバー感度、チャネル内感度、およびダイナミックレンジ測定が不可欠です。

5G NR基地局レシーバーテストには、周波数エクステンダーと5G NR信号生成ソフトウェア、ベクトル信号発生器が含まれた、定義済みで、規格に準拠したコンフォーマンス・テスト・セットアップに対応した測定器が必要です。

M9484C VXG + 周波数エクステンダー + PathWave信号生成ソフトウェア

5G NR基地局レシーバ・テスト・ソリューション

5G new radio(NR)基地局レシーバーをテストするには、非常に広帯域でミリ波(mmWave)信号を作成できる信号作成機器と、Over-The-Air(OTA)テストメソッドでテストされる必要があります。 キーサイト5G NR基地局レシーバー・テスト・ソリューションには、ベクトル信号発生器、周波数エクステンダー、信号生成ソフトウェアが含まれています。 この同期されたマルチチャネル信号生成ソリューションで測定インテグリティーを最適化し測定の不確かさを最小限にします。

5G信号生成テストのデモを見る

5G NR基地局レシーバー・テスト・ソリューション製品の検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。