KSMS 概要

キーサイトスペクトラム管理ソフトウェア(KSMS)は、周波数調整器、パブリック/プライベートのネットワーク事業者が周波数リソースを管理する方法を最新のものとする包括的なソフトウェアツールキットです。

KSMSにより、干渉問題を検出、特定、軽減し、RFから無線アナログおよびデジタル復調まで、フルスタックのスペクトラム最適化を提供します。

一つのプラットフォームでスペクトラム制御、使用率測定、干渉特定が可能です。

スペクトラム管理の主な特長

キーサイトスペクトラム管理ソフトウェア(KSMS)を使用して複数のFieldFoxハンドヘルド・アナライザの周波数スペクトル・トレースを表示

スペクトラムトレース

複数の周波数やアンテナにわたる複数のFieldFox/レシーバーからのスペクトルをモニタリングします。

キーサイトのスペクトラム管理ソフトウェア(KSMS)を使用してFieldFoxハンドヘルド・アナライザの複数の時変信号のスペクトログラム表示

スペクトログラム

複数のレシーバの時変信号を捕捉/表示できます。

キーサイトスペクトラム管理ソフトウェア(KSMS)を使用してFieldFoxハンドヘルド・アナライザの複数の時変信号のスペクトログラム表示

スペクトラム占有率

周波数バンドとチャネル使用率をレポートします。

キーサイトスペクトラム管理ソフトウェア(KSMS)を使用して複数のFieldFoxハンドヘルド・アナライザからの到着時間差(TDOA)を表示

TDOAによる方向探知

未知のエミッタや干渉信号の発生源を特定します。

3つのFieldFoxアナライザとKSMSソフトウェアを使用した到着時間差(TDOA)ソリューション

KSMSによる到着時間差(TDOA)

TDOAは、わずか10m程度の誤差で正確な結果が得られる、新しい方向探知技術です。

この方法を用いれば、GPS信号を同期させた地理的に離れた位置の複数のFieldFoxアナライザにより未知の信号源の位置を特定することができます。

注目のリソース

よくある質問 – KSMS

スペクトラム管理とは

スペクトル管理とは電磁スペクトルの使用を規制して割り当てるプロセスです。 スペクトル管理の目的は、スペクトラム制御と使用ののモニタリングを通して限られた周波数スペクトラムを効率よく使用することです。 これには、チャネル割り当て、信号リーケージ、干渉捕捉の評価が含まれます。 これにより、同じ帯域の電波を注意深くRFモニタリングすることでますます発展する無線通信技術を支えることができます。

信号モニタリングとは?

信号モニタリングとはスペクトラム管理という広い範囲に含まれる技術的なタスクです。 これには、干渉と正当な活動を区別するために、関心のある特定の周波数内の信号を観測、記録、分析することが含まれます。 Wi-Fi、Bluetooth、携帯電話、衛星信号など、さまざまな無線信号のモニタリングが可能です。

RF干渉の影響とは?

RF干渉によって、データ損失、ノイズ増加、範囲減少、信号劣化、装置不良、セキュリティ脆弱性を引き起こすことがあり、電子デバイスや通信システムの機能に大幅な影響を与える可能性があります。

キーサイトのスペクトラム管理ソフトウェア(KSMS)を使う理由とは?

KSMSは高度なスペクトラム・モニタリング・システムです。 KSMSを使用して、一つのプラットフォームでスペクトラム制御、使用率測定、干渉特定できます。 固定されたテストサイトに制限されることなくリモート・スペクトラム・モニタリングが可能になります。

FieldFoxハンドヘルド・アナライザと使用するとKSMSソフトウェアはどう機能するのか?

KSMSは、FieldFoxをイーサネット、Wi-Fi、モデムで接続し、モニタリング装置として使用しています。 お客様は、ラストマイルテストや干渉源の特定など、干渉捕捉のライフサイクル全体で同じ測定器を使用することができます。 FieldFoxは、ポータブルなテストサイトの利便性を可能にし、KSMSはリモート・フィールド・モニタリング機能を提供します。

ご要望、ご質問はございませんか。

日本