何をお探しですか?
リアルタイムシリコン開発システム
キーサイトのデジタルツイン技術でASIC開発の加速と同時にリスクとコストの最小化
ASICデザインのデジタルツインを、ソフトウェアとハードウェアが出会うポイントで生成することでコスト、リスクを低減し開発時間を短縮します。これはすべてのデザインプロジェクトにおいて重要で、費用もリスクも高い要素です。
超高速リアルタイムプロトタイピング
Keysight M8135A/M8136A universal signal processing architecture (USPA) プラットフォームは超高性能データコンバータと柔軟なモジュラー型FPGAベース・プロトタイピング・システムを統合しています。 USPAによって、ASICエンジニアはシリコンにコミットする前にデザインのテストおよび検証ができるようになります。
Keysight USPAは新たな信号処理アルゴリズムの開発・テスト、超高速データ生成および収集、そしてさまざまなASIC/システムオンチップ(SoC)高速プロトタイピングアプリケーションに適した超高性能で柔軟性のある、フルプログラマブルのリアルタイムプラットフォームです。 USPAプラットフォームは比類のない性能と優れたコスト効果を発揮します。
最先端のアプリケーションのための高度なデータコンバータ
Keysight USPAは高性能のA/D(ADC)およびD/A(DAC)データコンバータインタフェースを搭載した唯一のASICプロトタイピングシステムです。
- Keysight DAC3は17 GHzのアナログ出力帯域幅を備えた6ビット、72 GSpsコンバータです。
- Keysight ADC3は>34 GHzのアナログ入力帯域幅を備えた6ビット、68 GSpsコンバータです。
高度なデータコンバータを備えたUSPAはコヒーレントおよび直接検出光学通信研究/開発に最適です。 USPAの主なアプリケーションは、6Gワイヤレス・ベースバンド・エミュレーション、デジタル無線周波数メモリ(DRFM)および汎用通信システムエミュレーション、物理基礎研究、レーダー・チャネル・エミュレーションや電波天文学など多くの高速データ収集アプリケーションがあります。
USPA構成
USPAは2種類の製品フォーマットで使用できます。 M8135Aは、シングル・チャネル・トランシーバー・アプリケーション用の構成済みシステムです。 M8136Aは、広範囲のシングル/マルチチャネルアプリケーションをサポートするために組み合わせることができる、構成可能なモジュラーコンポーネントのセットです。 M8135Aシステムは、USPAプラットフォームアーキテクチャーのモジュール性、スケーラビリティー、コストパフォーマンスの高い再利用性により、M8136Aコンポーネントを使って拡張することもできます。
自分に合ったモデルを見つける
イノベーションへの投資を保護
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。