何をお探しですか?
DCA-Mサンプリングオシロスコープ
すでにサンプリングオシロスコープをお使いですか。
お使いのサンプリングオシロスコープあるいは競合のモデルを下取りに出すと、最大68%お得に新品をご購入いただけます。
ハイライト
コンパクトな筐体にハイエンドのテクノロジーを搭載
キーサイトのデジタル通信アナライザ(DCA)技術に基づいて構築されたDCA-Mファミリーは、光トランスミッターの通信規格への準拠を検証するための業界標準となっています。 コンパクトな筐体に1~4つの光チャネルと電気チャネルを備えたDCA-Mは、製造および研究開発といった用途に最適なサンプリングオシロスコープです。 低ノイズで高感度の校正済み基準レシーバーにより、マルチモードとシングルモードの光信号解析に対応しています。 さまざまなモデルと、対応ソフトウェアおよびコンプライアンスアプリケーションを組み合わせれば、解析対象が電気デバイスでも光デバイスでも、確実に高確度で測定することができます。
- 1 Gb/s~64 GBaudの幅広いデータレートを解析
- 電気チャネルは最大50 GHzの帯域幅で利用可能
- 最低160 fs RMSまでの残留ジッタ
- 1から4チャネルモードでマルチモードとシングルモード両方をサポート
測定器を支えるカスタムパワー
技術の限界を押し広げるには、基本的な測定を超えた瞬時の帯域幅、スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ、そして信号の忠実性が必要です。 キーサイトは、独自のリン化インジウム (InP) およびガリウム砒素 (GaAs) ファブとカスタムASIC信号処理で製造された自社設計のカスタムMMICですべての性能製品を強化し、業界最速かつ最も信頼性の高い測定を保証しています。 お客様の次のイノベーションはキーサイトにお任せください。 当社のカスタム技術はエッジ尖鋭ダイオードを使ったDCA-Mサンプリングオシロスコープを提供し、広い帯域幅サンプリングを実現します。
精密なテストと確度の向上を実現
共通のユーザーインタフェースと測定機能で効率的にテストをすることができます。
- DCA-Mは、研究開発テストソリューションに関連する追加コストなしで、N1000A / 86100Dシリーズの測定確度を提供します。
- 最小1 µW(光)または310 µV(電気)の低ノイズ性能
- 最大250 KHzの高いサンプルレートで最高速のスループットを実現
- FlexDCAは、DCA-MまたはDCA-Xで、研究開発および製造全体の標準解析ソフトウェアとして使用可能です。
FlexDCAソフトウェア
キーサイトのN1010A FlexDCAは、DCA-Mシリーズのサンプリングオシロスコープ上で実行するソフトウェアです。 ローカルのユーザーインタフェースおよびリモートコントロールの両方で、測定ハードウェアを制御します。 FlexDCAは、データの収集と測定に留まらず、信号または被試験デバイスで生じている問題の根本的な原因特定に役立つ情報を提供する、生産性を向上のための強力なツールです。
FlexDCAは以下のアプリケーションで継続的に進化をしています:
- 電気トランスミッターの研究開発とデザインの検証(ASIC、FPGA、PHY)
- 光トランスミッター/トランシーバーの研究開発と製造試験
- 電気コンポーネントと伝送路の反射と伝送特性の解析
- 汎用のアナログ/デジタル信号解析
FlexOTOアプリケーションソフトウェア
キーサイトのFlexOTOアプリケーションソフトウェアは、デザイン検証および量産光テストシステムを作成するテストシステム設計者のために考えられています。 FlexOTOソフトウェアは、次によりテストコストを削減すると同時に高い測定信頼性を維持します
- 自動最適化
- 測定器の設定
- 光スイッチ/信号ルーティング
- 信号収集
- 信号解析
- 測定器の設定
- 既存DCA-M保有製品の活用を最適化
- 複雑な測定値を簡素化
- テストフローへの簡単な統合
Key Specifications
Bandwidth
Up to 45/50 GHz Optical/Electrical
Jitter RMS
As low as 160 fs
Supported Data Rates
1 Gb/s to 64 GBaud
Supported Wavelengths
750 to 1650 nm
その他の詳細仕様もご覧ください。
最適なモデルの検索
機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。