Keysight AXIeデジタイザ製品は、高いチャネル密度、測定忠実度、スループットを兼ね備え、コンパクトな形状で高速かつ正確な多チャネル測定が可能なスケーラブルな収集システムを構築することができます。

Keysight AXIe高速デジタイザは、高速データ・インタフェースを活用して、AXIeおよびAdvancedTCA(ATCA)シャーシ・スロットで使用することができます。AXIe規格は、ATCAをベースとして計測/テスト向けに拡張したもので、優れた手法を使って強力なタイミング機能が追加されています。

マルチチャネル測定の場合、AXIeの高度なバックプレーン・タイミング・インタフェースによって、正確な位置でトリガをかけたり複数のモジュールを同期することができます。

Want help or have questions?

Denmark